NX CAM para maquinaria combina las capacidades nuevas y actuales a fin de abordar tus necesidades específicas de programación NC para maquinaria y equipo pesado. Esta solución de maquinado rápida y altamente precisa amplía las conocidas capacidades de CAD/CAM, de automatización de la programación y de simulación integrada de máquina-herramienta con funciones automatizadas específicas del contexto para simplificar la generación de trayectorias de herramientas inteligentes para las partes prismáticas.
Con las nuevas operaciones de fresado de 2.5D basadas en volumen con el objeto de obtener una programación más rápida, un seguimiento automático del material sin cortar en los procesos de maquinado de varias etapas y la automatización de la programación para configuraciones de varias partes, NX CAM para maquinaria ofrece el conjunto de capacidades óptimo para entregar partes de mayor calidad y más rápido.

NX te ayuda a obtener proyectos de alto valor y a entregar diseños “correctos en el primer intento” al proporcionar un proceso optimizado para diseñar herramientas en un ambiente de modelo sólido de 3D. Puedes diseñar más rápido con las funciones de herramientas especializadas, los componentes estándares y Synchronous Technology. NX te permite también generar automáticamente listas de partes, diseños y programas de control numérico.
Integradas en las aplicaciones de Diseño de Herramientas de NX, las capacidades de validación del diseño basadas en CAE te ayudan a identificar y solucionar problemas de capacidad de manufactura, como la calidad de los datos, muescas, grosor de paredes, formabilidad y colisiones que se pueden producir en todo el rango de movimiento de la herramienta.
(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.