Siemens ofrece una gama de capacidades para la programación de piezas de maquinaria, incluidas las últimas capacidades añadidas en NX 8 que se pueden configurar al adquirir módulos seleccionados o paquetes completos de aplicaciones, según tus requisitos.

Con NX 8, puedes programar piezas prismáticas con mayor rapidez al obtener una vista previa y especificar una secuencia de los volúmenes que se van a maquinar.
El nuevo procesador de fresado de 2.5D basado en volumen te presenta la pieza en proceso (IPW) actual, te permite seleccionar las caras de definición de un volumen de maquinado y luego muestra los niveles de corte calculado y la IPW actualizada. Las caras de definición pueden incluir pisos, paredes, superficies de comprobación y superficies de inventario.

NX 8 presenta una capacidad de pieza en proceso de varias etapas que ofrece una manera fácil de programar las piezas que requieren varias configuraciones.
Debido a que esta capacidad de programación sensible al inventario realiza automáticamente un seguimiento de los volúmenes sin cortar en las configuraciones, no es necesario que lo lleves a cabo. La vista previa instantánea muestra volúmenes sin cortar de cada configuración, de modo que las trayectorias de herramientas están seguras y se eliminan los cortes de aire. Las funciones de fresado, torneado y fresado-giro se mejoran con las capacidades de pieza en proceso de varias etapas.

Puedes automatizar la programación de las piezas que se organizan en dispositivos al usar las nuevas capacidades de programación basadas en ensambles. Con NX 8 puedes programar una pieza, colocarla en un dispositivo y copiarla a varias ubicaciones de ese dispositivo. Posteriormente, al presionar un botón, NX CAM crea automáticamente un programa optimizado sin conflictos para todas las piezas.
Se puede usar esta misma tecnología para automatizar la programación de funciones repetitivas que aparecen en la misma pieza.
(Modelos de soluciones de sujeción, cortesía de Allmatic – Jakob – Spannsysteme)

El maquinado basado en funciones (FBM) en NX 8 es más sólido que nunca.
Con la adición de las funciones Teach Features y Teach Operations, puedes capturar fácilmente los procesos de maquinado estándar de tu empresa. Al tener los estándares capturados, NX CAM puede encontrar tus funciones en las piezas nuevas y aplicar automáticamente tus operaciones de maquinado específicas, para lograr una programación rápida y sin errores.

Además de las operaciones optimizadas de la programación de piezas de maquinaria, NX te entrega una gama completa de capacidades CAD/CAM que incluyen:

Con Teamcenter puedes administrar todos tus modelos de piezas en 3D, los recursos de fabricación, las listas de herramientas y los programas de control numérico para asegurar el correcto maquinado de las piezas en la planta de producción.
Puedes incluso conectar tus datos de control numérico emitidos directamente a los controladores de la máquina con Shop Floor Connect para Teamcenter.
(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.