El diseño de Lámina de NX proporciona un diseño profesional con un set completo de herramientas para crear y administrar eficientemente las partes de las hojas de lámina basandose en el conocimiento de las propiedades del material y los procesos de fabricación. Esta suite CAD incluye características y utilidades que incorporan materiales y procesos de información que permiten representar el modelo en multiples estados dentro del ciclo de fabricación de la hoja de lámina, - tales como dobleces, pestañas, recortes y otras características moldeables.
Las herramientas para el diseño de Lámina de NX perimiten a la compañias aplicar valores predeterminados utilizados en la creación de las partes de lámina, basandose en las mejores practicas tanto de la industria como de la empresa. Por ejemplo, los valores de los radios de curvatura, establecidos dentro de un cierto rango de espesor de un material determinado, basándose en problemas conocidos de calidad de la fabricación.
Las vistas plegadas y extendidas de los componentes de lámina pueden ser utilizadas tanto en ambientes 3D así como en documentación 2D para la fabricación. A diferencia de las aplicaciones de lámina que se encuentran en otros paquetes CAD, NX permite la interacción completa de otras operaciones de modelado paramétrico con caractéristicas de lámina en el contexto de una sola pieza.
La lámina Aeroespacial de NX es una aplicación de modelado de NX que proporciona un entorno centrado en el usuario para diseñar los tipos más comunes de partes de láminas que se encuentran en una
that provides a focused user environment for designing the most common types of sheet metal parts found in an airframe. These parts include the support ribs and brackets that are attached to outer and inner mold line surfaces as well as other internal airframe structures. These nonlinear sheet metal airframe parts are usually hydropressed or break-formed. NX Aerospace Sheet Metal takes the same approach as NX Sheet Metal to provide the user an optimized environment for designing sheet metal parts. Default values based on company and industry standards define common sheet metal parameters such as bend radii, neutral factors and material thickness.
Given the large number of sheet metal parts in a typical airframe, nx aerospace sheet metal helps companies realize significant cost savings and reduced design time. nx aerospace sheet metal extends the nx sight.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.