El software de planos de taller NX brinda un conjunto completo de herramientas automáticas CAD para la producción y administración de ingeniería y dibujos técnicos. La integración perfecta con otras soluciones NX les permite a los ingenieros crear y mantener dibujos de ingeniería que cumplan los estándares. Una interfaz intuitiva, orientada al flujo de trabajo le permite al usuario crear de manera eficiente dibujos de ensamble y detalle de cumplimiento de estándares de alta calidad.
Los planos de taller NX brindan velocidad y precisión excepcionales para detallar un modelo sólido, además de asegurar la coherencia con los dibujos de ensamble y detalles relacionados. Las dimensiones asociativas aseguran que los cambios de ingeniería en el diseño se puedan procesar en el ambiente de los planos de taller o directamente a partir del modelo. Las vistas de los dibujos se actualizan automáticamente y se convierten para reflejar los cambios.Esto permite que las disciplinas de ingeniería entreguen dibujos de ensamble y detalles sin errores en ambientes de producción.
NX DraftingPlus es un módulo adicional que entrega capacidades avanzadas de dibujos y diseño en 2D, y que se integran fácilmente en NX. Con NX DraftingPlus, no es necesaria una solución 2D por separado, NX lo puede hacer todo. Para obtener más información sobre NX DraftingPlus, consulte la liga que se encuentra en el lado derecho de la página.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
(tel): +55 11 4224-7196
Share this page through any of the following channels.