Manufactura Asistida por Computadora (CAM) comunmente se refiere al uso de aplicaciones de software computacional de control numérico (NC) para crear instrucciones detalladas (G-code) que conducen las máquinas de herramientas para manufactura de partes controladas numéricamente por computadora (CNC). Los fabricantes de diferentes industrias dependenden de las capacidades de CAM para producer partes de alta calidad.
Una definición más aplia de CAM puede incluir el uso de aplicaciones computacionales para definir planes de manufactura para el diseño de herramientas, diseño asistido por computadora (CAD) para la preparación de modelos, programación NC, programación de la inspección de la máquina de medición (CMM), simulación de máquinas de herramientas o post-procesamiento. El plan es entonces ejecutado en un ambiente de producción, como control numérico directo (DNC), administración de herramientas, maquinado CNC, o ejecución de CCM.
Los beneficios de CAM incluyen un plan de manufactura correctamente definido que genera los resultados de producción esperados.
Estos son algunos ejemplos de aplicaciones de Software CAM:
NX CAM y CAM Express le permiten a los programadores NC maximizar el valor de sus inversiones en las máquinas de herramientas más nuevas, eficientes y capaces. NX CAM provee el rango total de funciones para tratar con el maquinado de alta velocidad de superficies, máquinas funcionales, fresas-torno y maquinados de 5 ejes. CAM Express provee una gran programación NC con un bajo costo de propiedad.
NX Tooling and Fixture Design offers a set of automated applications for mold and die design, fixture design and other tooling processes built on a foundation of industry knowledge and best practices.
Tecnomatix Part Planning and Validation le permite a los ingenieros de manufacturas, programadores NC, diseñadores de herraientas, y administradores trabajar juntos para digitalmente definir y validar el proceso de manufactura de partes. Pueden compartir herramientas y librerías de recursos, así como conectar el plan de datos directamente a los sistemas del piso de producción tales como DNC y administración de herramientas.
Los siguientes componentes de software son utilizados por desarrolladores de software CAM como base para sus aplicaciones:
Parasolid es un componente de software para modelado geométrico en 3D, permitiéndole a los usuarios de aplicaciones basadas en Parasolid modelar partes y ensambles complejos. Es utilizado como la herramienta geométrica en cientos de diferentes aplicaciones de CAD, CAM y CAE.
D-Cubed Components son seis librerías de software que pueden ser licenciadas por desarrolladores de software para integrarlas en sus productos. Proveen capacidades que incluyen el bosquejo parametrizado, diseño de partes y ensambles, simulador de movimiento, detección de colisiones, medidas de separación y visualización de líneas ocultas.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
CAM es una parte integral del Administración del ciclo de vida del producto (PLM), que juega un rol crítico en la manufactura inicial para la introducción de un producto y producción a largo plazo. Combinados con el Diseño asistido por computadora (CAD), Ingeniería asistida por computadora (CAE), Manufactura Digital, y Administración de Datos del Producto (PDM), el ciclo de vida del producto completo puede ser optimizado para la sustentabilidad, confiabilidad y rentabilidad.
(tel): +55 11 4228-7643
Share this page through any of the following channels.