Ingeniería asistida por computadora (CAE) es el uso de software computacional para simular desempeño y así poder hacer mejoras a los diseños de productos o bien apoyar a la resolución de problemas de ingeniería para una amplia gama de industrias. Esto incluye la simulación, validación y optimización de productos, procesos y herramientas de manufactura.
Un proceso típico de CAE incluyen pasos de pre-procesado, solución y post-procesado. En la fase de pre-procesado, los ingenieros modelan la geometría y las propiedades físicas del diseño, así como el ambiente en forma de cargas y restricciones aplicadas. En la fase de post-procesado, los resultados se presentan al ingeniero para su revisión.
Las aplicaciones CAE soportar una gran variedad de disciplinas y fenomenos de la ingeniería incluyendo:
Algunos problemas de la ingeniería requieren la simulación de fenómenos múltiples para representar la física subyacente. Las aplicaciones CAE que abordan dichos problemas usualmente se llaman soluciones de física múltiple.
Los beneficios de software de tipo CAE incluyen reducción del tiempo y costo de desarrollo de productos, con mayor calidad y durabilidad del producto.
Estos son algunos ejemplos de software CAE:
NX es una gama integrada de aplicaciones completamente asociativas de tipo CAD/CAM/CAE. Las aplicaiones de simulación en NX incluyen la simulación de movimiento dinámico, análisis de estrés lineal y no lineal, simulación del desempeño a nivel sistema, simulación de respuesta dinámica, análisis de vibración, análisis termal y de flujo de fluidos, análisis de durabilidad, análisis de ingeniería multi-físicos, y análisis para probar la correlación física.
NX Nastran es un solucionador de elementos finitos que analiza estrés, vibración, falla estructural/durabilidad, transferencia de calor, ruido/acústica, y aeroelasticidad.
Femap es un pre y post procesador independiente a CAD y native de Windos para la ingeniería FEA avanzada.Provee a los ingenieros y analistas un modelado de soluciones FEA para manejar hasta las tareas más complicadas de forma sencilla, exacta y costeable.
Solid Edge Simulation es una herramienta FEA integrada para que los ingenieros de diseño puedan validar partes, ensambles y diseños de forma digital en el ambiente de Solid Edge. Basada en la tecnología de modelado de elementos finitos de Femap, Solid Edge Simulation reduce significativamente la necesidad de prototipos físicos, reduciendo así los costos de pruebas y material mientras se ahorra tiempo de diseño.
Los siguientes components de Software son utilizados por los desarrolladores de software CAE como la base para sus aplicaciones:
Parasolid es un componente de software para el modelado geométrico en 3D que permite a los usuarios de productos basados en Parasolid, modelar partes y ensambles complejos. Es utilizado como una herramienta de geometría en cientos de aplicaciones diferentes de CAD, CAM y CAE.
D-Cubed Components Son 6 librerias de software que pueden utilizar los desarrolladores de software para la integrarlos a sus productos. Las capacidades que brindan incluyen dibujo parametrizado, diseño de partes y ensambles, simulación de movimiento, detección de colisiones, medidas de separación y visualización de líneas ocultas.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
CAE es una parte integral de Administración del ciclo de vida del producto (PLM). Utilizados en conjunto con diseño diseño asistido por computadora (CAD), manufactura asistida por computadora (CAM), manufactura digital, y administración de datos de producto (PDM), el ciclo de vida completo puede ser optimizado para su sustentabilidad, confiabilidad y rentabilidad.
(tel): +55 11 4228-7643
Share this page through any of the following channels.