¿Usas actualmente sistemas CAD diferentes para trabajos en 2D y 3D?¿Estás cansado de pagar los costos adicionales para mantener los sistemas múltiples, como mantenimiento, capacitación y traducción?Esos costos no sólo afectan el dinero, sino que también el tiempo.¿Qué tal si puedes eliminarlos y pasar a un solo sistema para ambos tipos de trabajo?
NX DraftingPlus es un conjunto de herramientas de planos de taller y diseño en 2D que mejora las capacidades 2D de NX y le permite integrar su trabajo de diseño en 2D y 3D en la misma plataforma.Se integra sin problemas en NX, lo que significa que usa funciones familiares de la experiencia del usuario de NX, incluida una interfaz basada en roles que ubica a los usuarios en el contexto correcto para trabajo de diseño en 2D.Las funciones avanzadas de NX DraftingPlus se pueden usar ya sea mientras se crean nuevos diseños en 2D o cuando se crean dibujos de modelos en 3D.
NX DraftingPlus se optimiza para 2D y presenta lo siguiente:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Col. Cruz Manca, Del. Cuajimalpa
Av. Santa Fe 505
México, D.F.
05349
México
(tel): +55 52614770
Share this page through any of the following channels.