Teamcenter Express 5.3 mejora la productividad de los fabricantes ya que ayuda a finalizar sus proyectos de diseño a tiempo y en presupuesto gracias a Teamcenter, a los estándares de Microsoft, a las muchas mejoras de la interfaz de usuario, y la ampliación de las integraciones del escritorio y de la programación de proyectos. Estas mejoras ofrecen una mayor productividad y rentabilidad para la gestión de las tareas diarias de diseño de cada usuario y en varios proyectos.
Teamcenter Express 5.3 es una configuración de la solución más ampliamente implementada en la industria PLM, Teamcenter, que suministra una solución escalable para clientes de Teamcenter Express, y aprovecha los últimos avances de Teamcenter 8.3.
"El lanzamiento de Teamcenter Express 5.3 en las plataformas más recientes de Teamcenter y Microsoft añade capacidades significativas a esta completa solución de gestión de datos", indicó Peter A. Bilello, Presidente de CIMdata. "Las amplias mejoras en la interfaz de usuario deben dar lugar a la finalización más eficiente de las tareas y procesos comunes, y las integraciones con las aplicaciones de escritorio como Microsoft Office 2010 y Adobe Acrobat permitirán a más usuarios utilizar su herramienta de automatización de las oficinas para trabajar directamente con una única fuente de gestión de datos de productos, dando lugar a una mejor colaboración y una reducción de errores en la fabricación. "
Con soporte para los últimos estándares de Microsoft y Teamcenter, Teamcenter Express aporta un notable beneficio a los usuarios desde la fácil implementación en su infraestructura de TI existente, hasta la mejora el rendimiento y bajo coste total de propiedad.
La interfaz de usuario se ha actualizado para cumplir más estrechamente con los estándares de Windows, y conseguir una curva de aprendizaje más rápido y una mayor productividad. Algunos ejemplos de las mejoras de interfaz de usuario incluyen:
El informe completo de la estructura de Administrador de módulo que es una parte estándar de Teamcenter Express, ha sido mejorado para que un proyecto lista de materiales se pueda importar directamente desde Excel, creando nuevos elementos y una estructura de nuevos productos en Teamcenter Express. La lista de materiales también se ha mejorado, incluyendo el marcado de los cambios propuestos y la capacidad de aplicar de forma selectiva o rechazar marcas de la lista de materiales
Teamcenter Express Versión 5.3 soporta un amplio acceso a una fuente única de datos de productos desde el escritorio a través de una mayor integración con Microsoft Office y Adobe Acrobat, y una nueva utilidad a los archivos de carga.
Teamcenter Express V5.3 agrega capacidades adicionales de programación de proyectos que permiten un acceso más fácil para revisar el estado del proyecto y su planificación y una mayor capacidad de análisis de costes.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Teamcenter Express Version 5.3 fact sheet provides additional details of the new features and options in Teamcenter.
These demonstrations provide overviews of some of the key new capabilities of Teamcenter Express Version 5.3:
Press Release
Teamcenter Express Version 5.3
Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.