Para los estudiantes interesados en lograr la excelencia en los estudios de ingeniería, el software Solid Edge® Student Edition proporciona la tecnología de CAD más avanzada del sector que ofrece libertad para captar ideas de forma rápida e intuitiva. Aprovechando la tecnología síncrona de Solid Edge, los estudiantes pueden centrarse en el aprendizaje de los principios de ingeniería en lugar de en el sistema CAD. Se incluye la misma funcionalidad principal utilizada por destacados ingenieros, de modo que se pueden crear todo tipo de proyectos, desde máquinas hasta productos “estilizados.” Esta descarga gratuita está disponible para cualquier estudiante o instructor que asista a una institución académica de cualquier tipo como, por ejemplo, universidades, escuelas técnicas, institutos y escuelas de formación profesional. La duración de esta oferta es de un año, pero se puede ampliar realizando el registro de nuevo. La edición para estudiantes está pensada para utilizarse durante el curso académico, por tanto los archivos no se pueden abrir en versiones comerciales y los planos 2D incluyen una marca de agua. Siemens ofrece también una edición University Edition que incluye más funciones y que resulta perfecta para su implantación en todo el centro. Los instructores deben visitar la sección Educador para conocer más detalles.
Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.