Pruebe Femap con NX Nastran y descubra la avanzada funcionalidad de modelado de Femap con las potentes funciones de análisis del solucionador NX Nastran, líder de la industria. Compruebe cómo estas completas aplicaciones de simulación y análisis pueden ayudarle a ahorrar dinero y reducir el tiempo de lanzamiento al mercado mediante la optimización de diseños y la reducción de prototipos y ensayos físicos. Con esta versión de prueba gratuita podrá acceder a la versión completa de Femap con NX Nastran Basic, que incluye Dynamic Response (respuesta dinámica) y Design Optimization (optimización del diseño). No existen restricciones en el número de veces que podrá guardar, el tamaño de los modelos ni otros factores susceptibles de limitar su capacidad de simular y analizar diseños de producto completos.
Para agilizar el proceso de aprendizaje de Femap con NX Nastran le enviaremos varias sugerencias y trucos prácticos, así como vínculos a materiales de formación en línea. Además, con su registro obtendrá acceso a un exclusivo grupo de noticias, donde podrá compartir ideas y sugerencias con otros analistas.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Contenido
Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.