Femap versión 10.3 es la última versión de la modelización de elementos finitos y de post-procesador para la simulación de ingeniería y análisis. Femap trabaja en combinación con una amplia variedad de solucionadores de análisis de elementos finitos, incluyendo la aplicación líder en el sector NX Nastran.
La última versión de Femap, versión 10.3, mejora la productividad de los usuarios a través de una nueva capacidad de elaboración automática de geometría 3D. Esto elimina la necesidad de limpieza manual del modelo, que suele llevar mucho tiempo, y prepara la geometría de modo que pueda ser fácilmente mallada para crear un modelo de elementos finitos preciso y eficiente.
La versión 10.3 amplía el ámbito de la simulación con la introducción del soporte de aeroelasticidad de interfaz de usuario de NX Nastran, lo que permite la preparación del modelo aeroelástico para el análisis estático y de aleteo. Femap 10.3 viene con NX Nastran 8.0 e incorpora numerosas mejoras. También ha mejorado el rendimiento del obligado análisis de respuesta dinámica, y otras muchas funciones de pretratamiento. Además, hay muchas mejoras impulsadas por nuestros clientes en esta última versión de Femap.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size

Press Release
Find out more about the powerful new functionality available in Femap 10.3.1
Vea las demos de Femap y conozca de acerca la nueva capacidad 3D de preparación de la geometría, pre-procesamiento de análisis aeroelástico, más fácil creación de diagramas de cuerpo libre, soporte NX Nastran 8 y actualizaciones incorporadas en la versión 10.3 impulsadas por los clientes.
Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.