Con la presión a que están sometidas las industrias, que exige que sus sistemas de fabricación cumplan los requisitos de plazos y flexibilidad, es preciso asegurarse de que todos los aspectos del sistema se hayan probado en todos los sentidos antes de tomar costosas decisiones de compra e instalación. El elevado coste de los equipos de automatización, tales como los robots, exige asegurarse de que funcionen al máximo de su eficacia y productividad, a fin de conseguir una rentabilidad óptima de la inversión tanto de los sistemas de fabricación nuevos como de los cambios a mitad de ciclo efectuados en las líneas existentes. Los métodos manuales antiguos ya no bastan para desarrollar estos complejos sistemas de fabricación. Los métodos manuales, además, exigen la intervención de numerosos expertos; en un flujo de trabajo sin colaboración, esto puede dar lugar a una instalación inadecuada y provocar diversos cambios de fabricación, con el coste que conllevan. En general, estos métodos no permiten efectuar todas las comprobaciones que se necesitan para crear sistemas de fabricación eficaces.
Tecnomatix Robcad es una herramienta de simulación de células de trabajo que permite desarrollar, simular, optimizar, validar y programar fuera de línea procesos de fabricación robotizados y automatizados que incluyen varios dispositivos, todo ello dentro del contexto de datos de recursos y productos configurados. Estos prototipos totalmente funcionales de células y sistemas de fabricación completos proporcionan, en un entorno 3D, una plataforma para optimizar los procesos y calcular los tiempos de ciclo en las diversas fases de la cronología de desarrollo, desde el concepto hasta la implementación.
Al tratarse de una solución escalable, Robcad integra plenamente las tecnologías básicas con un potente conjunto de aplicaciones específicas de una amplia gama de procesos, tales como soldadura por puntos, soldadura con arco, corte con láser y chorro de agua, taladrado, remachado y pintura.
Funcionalidades
Ventajas