Debido a la enorme complejidad de los productos en la actualidad, el control de la variación dimensional puede consumir grandes cantidades de tiempo y esfuerzo. Las tolerancias especificadas de las piezas individuales pueden provocar fácilmente problemas durante el ensamblaje; un momento donde realizar cambios resulta costoso.
Tecnomatix Variation Analysis (VSA) es una potente herramienta de análisis dimensional que se utiliza para simular los procesos de fabricación y ensamblaje, y predecir la cantidad y las causas de la variación. Se utiliza un prototipo digital para crear una representación exhaustiva de la geometría, la variación del producto (tolerancias), la variación del proceso de ensamblaje (secuencia, definición de anexo de conjuntos, herramientas) y medidas. Este modelo se utiliza para predecir si existirán problemas al realizar el ensamblaje, antes de crear las piezas o realizar el maquinado.
Variation Analysis puede contribuir a reducir la repercusión negativa de la variación en la calidad dimensional del producto, su coste y el tiempo de salida al mercado. Puesto que el fundamento de Variation Analysis reside en Teamcenter® Visualization, también aprovecha en gran medida las capacidades de visualización y creación de prototipos digitales de Vis Mockup, la potente solución de Teamcenter para ver y crear prototipos digitales en tiempo real.
Funcionalidades
Ventajas
Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.