Producir y vender más productos no da lugar a más beneficios, a no ser que se consiga extraer la máxima eficacia de producción de las operaciones de fabricación. Crear productos utilizando operaciones de fabricación ineficaces significa que se gasta más tiempo y dinero en compensar esa falta de eficacia.
La solución Tecnomatix Plant Design and Optimization ofrece objetos inteligentes basados en parámetros en 3D para crear con más rapidez esquemas de fábrica eficaces. El uso de tres dimensiones para el diseño de la fábrica aumenta la capacidad de detectar errores en el diseño durante el proceso de planificación, no durante la implementación en la planta. El flujo de materiales, la manipulación, la logística y la mano de obra indirecta también se pueden optimizar gracias al análisis del flujo de materiales y a la simulación basada en eventos. Estas técnicas de optimización de recursos analizan elementos tales como la información de encaminamiento de piezas o funciones de los equipos, con respecto al diseño de la fábrica. Puede utilizarse incluso información sobre necesidades de almacenamiento de materiales y empaquetado de piezas. También es posible gestionar el entorno de diseño de la fábrica mediante recursos estandarizados en un entorno de datos compartidos en una plataforma de gestión del ciclo de vida del producto. En conjunto, estas funciones fomentan una mayor precisión y eficacia de la planificación, ayudándole a reducir al mínimo las inversiones de capital y optimizar la eficiencia de fabricación.
Diseño y visualización del diseño de fábrica en 3D
Análisis y optimización de la logística de la fábrica
Simulación de los resultados de producción
Gestión del diseño de fábrica en colaboración
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Más información acerca de esta solución de Tecnomatix.
Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.