El diseño, la distribución y la instalación de las fábricas lleva más tiempo del que sería necesario. Cuanto más tiempo se tarda en poner una fábrica en marcha, más afectará a los resultados de la empresa, a causa de los posibles retrasos en la generación de ingresos o de la pérdida de oportunidades comerciales. Muchos de los procesos de distribución de fábricas convencionales son proclives al error, porque a los equipos de diseño les resulta difícil entender el impacto del equipamiento y su colocación en la fábrica a partir de un entorno genérico de distribución en 2D. Estos errores, precisamente, pueden ser costosos, no solo por la cantidad de iteraciones que provocan; sino porque de no detectarse a tiempo provocarán más costes aún durante la configuración e instalación.
Tecnomatix FactoryCAD es una aplicación de distribución de fábricas que proporciona todo lo necesario para crear modelos de fábricas detallados e inteligentes. En lugar de tener que trazar líneas, arcos y círculos, FactoryCAD permite trabajar con "objetos inteligentes" que representan de manera virtual todos los recursos empleados en una fábrica, desde transportadoras de suelo y elevadas, entresuelos y grúas, hasta contenedores y operarios de manipulación de materiales. Con estos objetos, se puede encajar un modelo de distribución sin tener que perder tiempo dibujando equipamientos.
Gracias a FactoryCAD, obtendrá información esencial sobre los procesos de distribución e instalación de la fábrica. Una comprensión sólida de toda la fábrica y sus procesos es fundamental para desarrollar correctamente una fábrica a la primera. Solamente FactoryCAD proporciona esta capacidad.
Funcionalidades
Ventajas
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Usuarios que no utilizan FactoryCAD:
¿Desea configurar AutoCAD para ver planos de fábricas en 3D que contengan los objetos de fábrica inteligentes de FactoryCAD?
Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.