Un fabricante puede invertir millones de euros en miles de horas-hombre dedicadas a la ingeniería industrial, en un esfuerzo por obtener la máxima productividad posible de la mano de obra directa: máquinas de la línea, herramientas y accesorios, trabajadores en sus estaciones y procesos de producción. Pero ¿y la mano de obra indirecta? Resulta sorprendente lo poco que se invierte en evaluar la mano de obra indirecta. Los signos de problema suelen resultar difíciles de detectar: puede ser que los costes de explotación se disparen sin motivo aparente, o que los niveles de trabajo que no añade valor estén fuera de los parámetros normales. A los fabricantes, entre los que tal vez se encuentre usted, les puede resultar complicado cuantificar y analizar la mano de obra indirecta, y esto hace que se centren en lo que mejor conocen: los problemas de la mano de obra directa. Entretanto, la empresa de conseguir una explotación simple y eficaz se les escapa de las manos, porque solamente se somete a evaluación la mitad de las operaciones de la fábrica.
Tecnomatix FactoryFLOW es un sistema de manipulación de materiales gráficos que permite a los ingenieros industriales optimizar la distribución de una fábrica según las distancias, la frecuencia y el coste del flujo de materiales. Para ello, se evalúan y analizan elementos tales como la información de encaminamiento de piezas, las necesidades de almacenamiento de materiales, la especificación de equipos de manipulación de materiales y la información de empaquetado de piezas (inclusión en contenedores) conforme a la distribución de la fábrica.
Con FactoryFLOW, se crean distribuciones de fábrica eficaces con reducción de las distancias de desplazamiento de piezas, el tamaños de lotes y los niveles de inventario, todo ello para disminuir los costes de fabricación y aumentar la eficacia de la producción.
Funcionalidades
Ventajas
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.