Para fabricar con eficacia y de la forma debida piezas que sean conformes a las especificaciones, es fundamental utilizar datos actualizados al definir el plan de fabricación. El plan de fabricación describe qué se fabrica, cómo se fabrica, qué recursos se necesitan y dónde se realiza la producción. En muchos casos, el plan consta de información que reside en distintos archivos creados por el departamento de planificación de fabricación, tales como el archivo de piezas, programas de control numérico (NC), documentación de la planta, listas de materiales, especificaciones y planos. Es posible que los planes sean complejos. Por ello, es imprescindible gestionar correctamente los datos y los procesos, y conectarlos a un entorno al que puedan acceder todos los participantes de la organización de fabricación a fin de comunicarse, colaborar y localizar la información que necesitan.
Tecnomatix Part Manufacturing Planner se basa en la plataforma Teamcenter, y permite a los ingenieros de fabricación, los programadores de NC, los diseñadores de herramientas y los gestores trabajar juntos en la definición de los planes de los procesos de fabricación. El plan de un proceso especifica la secuencia de operaciones necesarias para fabricar la pieza, e incluye vínculos a todos los datos y las instrucciones (por ejemplo, un paso de desbastado podría incluir vínculos al archivo de la pieza de trabajo, resultados publicados de NX CAM, la lista de herramientas y las instrucciones de trabajo). Mantener juntos el plan y sus datos correspondientes garantiza que cada persona utilice los datos apropiados en el momento en que los necesite.
Para contribuir a garantizar que la secuencia del proceso esté definida correctamente, Part Manufacturing Planner está equipado con funcionalidades de visualización y elaboración de informes. Se puede analizar el impacto de los cambios de diseño en las operaciones y actualizar el proceso de modo que los refleje. Los datos de mecanizado se pueden conectar directamente a las máquinas de CNC mediante el DNC (control numérico directo) integrado.
Funcionalidades
Ventajas
Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.