La eficacia de los procesos de fabricación se suele demorar a causa de la desconexión entre los dos universos de la fabricación de piezas: el universo virtual, donde se define el plan de fabricación, y el universo físico, donde se aplica el plan para producir la pieza. En muchos casos, en la planta se utilizan datos incorrectos u obsoletos y esto interrumpe la producción. Para resolver este tipo de problemas se necesita tiempo y, mientras tanto, las máquinas pueden estar paradas. El uso de información incorrecta es consecuencia de una comunicación deficiente entre el departamento de planificación y la planta, así como de una gestión incorrecta de los datos de fabricación, los programas de NC y las instrucciones de trabajo.
En otros casos, las demoras en la producción se deben a una definición incorrecta de los procesos de fabricación: datos de mecanizado, instrucciones de trabajo y listas de trabajo mal definidas, con herramientas no disponibles o que han dejado de estar en servicio. Este problema suele identificarse ya demasiado tarde, en el momento de configurar las máquinas, y da lugar una modificación costosa por parte del departamento de programación.
Siemens ofrece una tecnología que permite dar un paso más respecto a la conexión entre los entornos de planificación y producción de la fabricación, a fin de reducir los tiempos del ciclo de fabricación y mejorar la calidad. Gracias a la integración en Teamcenter de los sistemas de DNC (control numérico directo) y de gestión de herramientas de la planta, los datos de planificación de fabricación se pueden conectar y transferir directamente al punto de realización.
Con las funcionalidades avanzadas que aporta a los ámbitos físico y virtual de la fabricación de piezas, Siemens proporciona tecnología de planificación y programación de NC para definir y validar el plan de fabricación, así como tecnología de producción para gestionar las máquinas-herramienta (software de gestión de controladores, unidades, DNC y herramientas). Una conexión adecuada entre los sistemas de planificación y producción impulsa el rendimiento de la producción, reduce los tiempos de fabricación e, incluso, mejora la utilización de las máquinas.
Funcionalidades
Ventajas