La gestión de datos de recursos (información acerca de activos como máquinas-herramienta, monturas, robots, pistolas de soldar por puntos y plantillas de proceso) es un reto difícil. A menudo, esta información queda fragmentada entre múltiples ubicaciones y las aplicaciones que la necesitan no pueden acceder a ella. Con frecuencia, los ingenieros de fabricación no tienen más remedio que desarrollar nuevos planes de recursos, ya que no consiguen encontrar los datos necesarios para aprovechar procesos probados. En estos casos, se pierde tiempo y los niveles de existencias del inventario crecen sin necesidad.
Tecnomatix Resource Management proporciona un repositorio gráfico, común y abierto para toda la información relativa a los recursos de producción de la organización. La solución ayuda a las organizaciones a definir una estructura completa que clasifica los datos y proporciona herramientas para que los usuarios lleven a cabo consultas de búsqueda con parámetros a fin de recuperar datos en tan sólo segundos. Un visor de gráficos en 3D permite comprobar que se han recuperado los recursos apropiados, de un modo mucho más fácil que la revisión de registros de texto.
Totalmente integrada en el entorno de fabricación digital de Tecnomatix, la solución de gestión de recursos permite disponer de los datos para mejorar la fabricación de piezas, el diseño de herramientas, la planificación de procesos, la programación de las máquinas y la comunicación con la planta, entre otras actividades de producción. Además, ahora Tecnomatix ofrece una biblioteca de recursos de herramientas de fabricación con más de 30.000 herramientas catalogadas y disponibles, al alcance de los equipos de ingeniería.
Funcionalidades
Ventajas
Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.