Desde el advenimiento de la producción masiva, las instrucciones paso a paso que describen la fabricación de las piezas hasta los procesos de montaje finales han sido imprescindibles para la eficacia de la fabricación. Sin embargo, incluso en el universo interconectado de hoy día, sigue siendo un desafío conseguir que las instrucciones de trabajo lleguen al lugar donde se necesitan, al punto de fabricación. Los fabricantes de ámbito mundial se enfrentan especialmente a este reto con diversos centros, distintas configuraciones de producción y ausencia de un control centralizado de la propia documentación. Si a esto añadimos la complejidad de las variantes de los productos que se introducen para los clientes de los distintos lugares del mundo, la tarea puede resultar ser inabarcable, por no mencionar el coste de semejante esfuerzo.
La solución Teamcenter Manufacturing Publish proporciona una solución de documentación de producción basada en Teamcenter, donde toda la información de productos, procesos, recursos y plantas se asocia completamente bajo un control gestionado. Aprovechando las funcionalidades de configuración de Teamcenter, es posible actualizar automáticamente la documentación de los procesos a través de la gestión de revisiones, lo que permite gestionar los cambios desde todas las fuentes, incluso desde la propia planta.
Unas instrucciones de trabajo coherentes y continuas son fundamentales para que las operaciones de fabricación funcionen al máximo de su eficacia, un requisito imprescindible en la realidad económica actual, en que los plazos de entrega son más cortos y la rentabilidad que se necesita obtener de las inversiones de capital es tan vital como garantizar que los productos fabricados sean de la máxima calidad.
Funcionalidades
Ventajas
Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.