Reto del cliente: Para planificar una línea o estación de montaje puede ser necesario dedicar gran cantidad de tiempo. Además, esta labor exige numerosas conversaciones entre los distintos departamentos de ingeniería. Tecnomatix Process Designer permite estandarizar y reducir este proceso de planificación de ensamblajes.
Planifique sus procesos de ensamblaje en un entorno colaborativo orientado a 3D. Diseñe prácticas recomendadas y procesos y recursos estándar, o bien reutilice los contenidos en una biblioteca. Defina la secuencia de ensamblaje, elija las herramientas necesarias y cree la distribución de la planta, la línea o la estación mediante una solución intuitiva. Los espacios de trabajo configurables de la interfaz de usuario servirán de guía a los ingenieros en su trabajo cotidiano. Realice análisis detallados de tiempo de MTM gracias a la integración con TiCon. Equilibre las líneas de montaje optimizando la asignación de procesos a las estaciones o los trabajadores. Defina la logística, aplique los contenedores y los depósitos necesarios, así como los procesos de la cadena de suministro.
Además, Process Designer permite planificar y comparar varios escenarios alternativos a fin de conseguir los procesos de ensamblaje óptimos.
Las herramientas de elaboración de informes permiten ejecutar consultas rápidas y personalizables en la base de datos de procesos. Es posible crear varios tipos de documentación de procesos, incluidas instrucciones de trabajo electrónicas, listas de materiales y revisiones de gestión, y distribuir estos documentos a sus compañeros a través de la Web.
Funcionalidades
Ventajas
Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.