Un estándar del mercado durante más de 40 años, Nastran es el solver de elementos finitos estándar para análisis de tensiones, vibración, fallos estructurales, transferencia de calor, acústica y aeroelasticidad. Los principales fabricantes confían en NX Nastran para sus necesidades de cálculos de ingeniería críticos a fin de crear diseños seguros, fiables y optimizados con tiempos de ciclo de diseño cada vez más cortos.
Se han realizado más de 40 mejoras en NX Nastran 8, incluyendo las siguientes áreas clave.
Siemens está llevando a cabo inversiones importantes para ampliar las funciones de solución de NX Nastran, de forma que los analistas pueden utilizar un solver común para tratar un mayor número de problemas. Entre los puntos destacados de las extensiones de ámbito físico y disciplina en NX Nastran 8 se incluyen:

Actualmente, los modelos de análisis pueden estar habitualmente en el orden de 10 a 20 millones DOF (grados de libertad). A medida que el hardware de los ordenadores sigue mejorando, los tamaños del modelo de análisis también siguen creciendo. Siemens garantiza que el rendimiento del solver de NX Nastran se mantiene en la vanguardia, de forma que pueda solucionar con eficacia problemas de análisis todavía mayores. Entre los puntos destacados de la mejora en el rendimiento computacional y la precisión numérica de NX Nastran 8 se incluyen:

NX Nastran 8 simplifica el modelado, la configuración de soluciones y el postprocesado de los resultados. Entre los puntos destacados de estas mejoras de NX Nastran 8 se incluyen: