NX CAE es un moderno entorno de simulación que se beneficia de la larga experiencia de Siemens en proporcionar soluciones CAE de primer nivel como I-deas y NX Nastran. NX CAE ofrece todas las interfaces de solver, mallado avanzado y condiciones de contorno que un analista con experiencia espera para un análisis de alta calidad.
Lo que diferencia a NX CAE de todos los demás preprocesadores es cómo integra una base geométrica superior (que proporciona edición de geometría intuitiva) y la asociatividad del modelo de análisis con los datos multi-CAD. La compatibilidad integrada con solvers multidisciplinares y solver multi-CAE significa que puede realizar las simulaciones de forma más eficaz desde un único entorno y eliminar los errores de traducción de datos.
Para NX 8, NX CAE introduce más de 200 mejoras de productividad en las siguientes áreas clave:
NX CAE ha sido diseñado sobre la misma base geométrica en la que se sustenta NX. Al integrar potentes funciones geométricas con el postprocesado de CAE simplifica el proceso de edición de geometría y da como resultado enormes beneficios de productividad. NX 8 sigue reforzando las funciones de edición de geometría de NX CAE para el modelado de análisis. Entre los puntos destacados se incluyen:

Si está realizando análisis estructurales, térmicos, de flujo, de movimientos o de otro tipo, con NX CAE siempre dispondrá de la misma interfaz de usuario intuitiva, tendrá acceso a las mismas funcionalidades básicas de análisis y diseño de geometrías y utilizará la misma estructura de archivos y esquema de gestión.

ConNX 8, NX CAE amplía su solución de análisis aún más. Entre los puntos destacadas de las nuevas funciones de análisis disponibles en NX 8 se incluyen:
NX CAE facilita la simulación a nivel de sistemas gracias a su capacidad para modelar y solucionar grandes problemas de análisis. NX CAE optimiza el análisis de nivel de sistemas gracias a su gestión eficiente del conjunto de elementos finitos, a su correlación de análisis de pruebas y su cálculo de alto rendimiento.

NX 8 mejora aún más la productividad de la simulación a nivel de sistemas. Entre los aspectos destacados de las funciones de simulación a nivel de sistema de NX 8 se incluyen:
HD-PLM es esencial para tomar decisiones más inteligentes para desarrollar productos mejores, y los resultados de la simulación son esenciales para tomar las decisiones correctas sobre el desarrollo de los productos. NX CAE contribuye a aumentar la visibilidad de los resultados esenciales de la simulación de forma que los responsables de la toma de decisiones pueden acceder a la información más reciente y más precisa.

Las nuevas funciones de medición de los resultados facilitan el HD-PLM al vincular los resultados de la simulación directamente con los requisitos específicos del producto dentro del sistema PDM. Los jefes de proyecto pueden identificar fácilmente aquellos casos en los no se satisfacen los requisitos.
Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.