NX Tooling Design le ayuda a conseguir una mayor productividad y precisión de la pieza moldeada y de las herramientas para chapa, con nueva automatización del diseño y funciones de validación
NX 8 reduce el tiempo necesario para el diseño y validación de los moldes, con las siguientes mejoras:

Las nuevas funciones de NX 8 pueden contribuir a reducir el tiempo de diseño y a conseguir los objetivos de costes:

El nuevo flujo de trabajo de NX 8 automatiza el proceso de diseño de troqueles de transferencia y tándem.

El nuevo flujo de trabajo le guía a través del proceso de diseño de cada estación de troquelado con herramientas especializadas para análisis de formabilidad, y una biblioteca de piezas para taladrado, recorte, troquelado, formas e inserciones de troquel. Las piezas estándar y los troqueles base se gestionan en una biblioteca para poder realizar consultas rápidas e insertar los componentes arrastrándolos y soltándolos en el diseño. El equipo de transferencia de material también se puede añadir desde la biblioteca.
La simulación de movimiento se utiliza para comprobar que la transferencia de piezas y la secuenciación de troquel funcionan correctamente. Puede crear automáticamente la lista de piezas y planos directamente desde el modelo de herramienta de sólidos 3D.
Con NX 8 aumenta la productividad en el desarrollo de troqueles y el diseño de las caras del troquel con las siguientes funciones nuevas:

Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.