NX CAM para maquinaria combina funciones nuevas y existentes para responder a las necesidades específicas de la programación de control numérico para maquinaria y equipos pesados. Esta solución de mecanizado rápida y de gran precisión amplía el conocido CAD/CAM, la automatización de la programación, y las funciones integradas de simulación de máquina-herramienta con funciones automatizadas específicas para cada momento, que simplifican la generación de trayectorias de herramientas inteligentes para piezas prismáticas.
Con las nuevas operaciones de fresado basado en volumen de 2.5D para una programación más rápida, seguimiento automático del material no cortado en procesos de mecanizado de varias fases, y la automatización de la programación para configuraciones de varias partes, NX CAM para maquinaria proporciona el conjunto óptimo de funciones que permite conseguir piezas de gran calidad con mayor rapidez.

NX le ayuda a conseguir más proyectos de un valor superior y diseños correctos desde el principio al proporcionar un proceso optimizado para el diseño de utillajes en un entorno de modelos sólidos 3D. Puede diseñar más rápido con operaciones de herramientas especializadas, componentes estándar y tecnología síncrona. NX también le permite generar automáticamente listas de piezas, planos y programas de control numérico.
Integradas en las aplicaciones de diseño de utillajes NX, las funciones de validación de diseño basadas en CAE le facilitan la identificación y resolución de problemas de fabricación como la calidad de los datos, las muescas, el grosor de las paredes, la formabilidad y las colisiones que se producen durante todo el movimiento de la herramienta.
Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.