Siemens ofrece toda una variedad de funciones para la programación de piezas de maquinaria, incluidas las últimas funciones añadidas en NX 8 que se pueden configurar con la adquisición de determinados módulos o de paquetes completos de aplicaciones, en función de sus necesidades.

Con NX 8, puede programar piezas prismáticas con más rapidez gracias a la previsualización y especificación de una secuencia de volúmenes que se va mecanizar.
El Nuevo procesador de fresado 2.5D basado en volumen que le muestra la pieza en proceso en este momento, le permite elegir las caras que van a definir el volumen de mecanizado y, a continuación, muestra los niveles de corte calculados y la pieza en proceso actualizada. Las caras definitorias pueden incluir puertas, paredes, superficies de comprobación y superficies de stock.

NX 8 introduce una función de pieza en varias fases que constituye una forma fácil de programar piezas que requieren varias configuraciones.
Dado que esta función de programación sensible al inventario hace un seguimiento automático de los volúmenes no cortados en las distintas configuraciones, le libera de hacerlo. La vista preliminar inmediata muestra los volúmenes no cortados en cada configuración, de forma que las trayectorias de las herramientas son seguras y se eliminan los cortes en vacío. Las funciones de fresado, torneado y fresado-torneado han sido mejoradas con funciones de piezas en proceso en varias fases.

Puede automatizar la programación de piezas organizadas en monturas utilizando las nuevas funciones de programación basadas en conjuntos. Con NX 8 puede programar una pieza, colocarla en una montura, o copiarla en varios puntos de esa montura. A continuación, con solo pulsar un botón, NX CAM crea automáticamente un programa optimizado, sin colisiones para todas las piezas.
Esta misma tecnología también se puede utilizar para automatizar la programación de operaciones repetitivas que aparecen en la misma pieza.
(Modelos de soluciones de sujeción cortesía de Allmatic – Jakob – Spannsysteme)

El mecanizado basado en operaciones de NX 8 es mejor que nunca.
Con la incorporación de las funciones Teach Features y Teach Operations, puede captar fácilmente los procesos de mecanización estándar de la empresa. Con los estándares ya capturados, NX CAM puede buscar sus operaciones en las piezas nuevas y aplicar automáticamente las operaciones de mecanizado específicas, para una programación rápida y sin errores.

Además de las operaciones optimizadas para programación de piezas de maquinaria, NX le proporciona toda una variedad de funciones CAD/CAM, incluyendo:

Con Teamcenter puede gestionar todos sus modelos de piezas 3D, los recursos de fabricación, las listas de herramientas y los programas de control numérico para garantizar que las piezas se mecanizan correctamente en el taller.
Incluso puede conectar los datos de control numérico directamente con los controladores de la máquina por medio de Shop Floor Connect para Teamcenter.
Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.