Flujo compresible

Simule el flujo de fluidos y del aire para predecir el rendimiento

Los flujos compresibles se producen en una amplia variedad de productos, procesos y fenómenos cotidianos. Algunos ejemplos típicos pueden ser una ráfaga de viento que hace girar una veleta, el campo de flujo turbulento que envuelve a una bola de golf en vuelo o el aumento de la presión estática que se produce delante de un ventilador que gira. Los flujos compresibles suelen involucrar la compresión o expansión de fluidos. Por ejemplo, un compresor de aire crea compresión, y una bombona de submarinismo permite la expansión al abrir la válvula. La predicción de flujos compresibles puede resultar muy valiosa, ya que nos ayuda a calcular las cargas de las estructuras expuestas al viento, a entender las pérdidas de presión que se producen en los conductos de aire de un edificio, o a optimizar el rendimiento aerodinámico de los materiales deportivos.

NX CAE incorpora funciones de análisis de flujos de primer nivel para analizar una gran diversidad de problemas, incluidos los flujos compresibles. El software de NX Flow se caracteriza por sus funciones de procesamiento en paralelo de gran precisión, y por su capacidad de pasar sin problemas a simulaciones de termofluidos combinadas, si es preciso.

Seguimiento de partículas

NX - Simulation - Flow Simulation - Compressible Flow - Particle Tracking

Detecte las partículas dentro del flujo compresible que esté analizando aprovechando las funciones de seguimiento de partículas de NX CAE. Esto puede resultar útil para aplicaciones como dispositivos médicos que deben dosificar exactamente los medicamentos, o en aplicaciones de emisiones de escape donde es necesario medir el nivel de contaminantes que sale del sistema.

Acoplamiento fluido-estructural

Utilice los resultados de presión y fuerza cortante procedentes de la solución de flujo como condiciones de precarga para un análisis estructural en NX CAE. El entorno integrado permite transferir fácilmente los resultados de presión a las soluciones para análisis estructurales de NX CAE.

Multifísica de fluido-térmico

Acople perfectamente la simulación de flujo con las soluciones térmicas de NX CAE para simular complejas interacciones entre calor y fluidos, y combinar la transferencia térmica.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs