NX drafting incorpora un completo conjunto de herramientas CAD automatizadas para la producción y gestión de planos técnicos y de ingeniería. La perfecta integración con otras soluciones NX permite a los ingenieros crear y mantener planos de ingeniería compatibles con las normas. Una intuitiva interfaz orientada a los flujos de trabajo permite al usuario crear de manera eficiente planos detallados y de ensamblajes de alta calidad y totalmente compatibles con la normativa.
NX drafting posibilita crear modelos sólidos a una velocidad excepcional y con una gran precisión de detalles, y garantiza la coherencia con los planos detallados y de ensamblajes relacionados. Las dimensiones asociativas aseguran que los cambios en la ingeniería de diseño puedan ser procesados en el entorno del dibujo industrial o directamente a partir del modelo. Las vistas de planos se actualizan y presentan automáticamente para reflejar los cambios. Esto permite que las diversas disciplinas de ingeniería preparen planos detallados y de ensamblajes sin errores para los entornos de producción.
NX DraftingPlus es un módulo complementario que incorpora avanzadas funciones de diseño y de generación de planos 2D que se integran perfectamente con NX. Con NX DraftingPlus no es necesaria una solución de 2D separada, ya que NX puede hacerlo todo. Para obtener más información acerca de NX DraftingPlus, clique en el link que aparece a la derecha de la página.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.