NX 8 puede ayudarle a lanzar los productos más adecuados al mercado más rápido que sus competidores. La mejora de las capacidades de NX 8 le permite tomar mejores decisiones de producto, la reutilización de sus datos con más facilidad, el diseño de su forma de pensar y la fabricación de productos con mayor rapidez.
Productividad del Diseño - NX redefine la productividad de CAD con nuevas y poderosas herramientas que mejoran la toma de decisiones en desarrollo de producto, aumentan su eficiencia en el diseño, aceleran su proceso de diseño - lanzando los productos al mercado más rápido que nunca - y reduciendo sus costos.
Productividad de la Simulación - NX8 reduce drásticamente hasta un 70% el tiempo que Vd invierte en la preparación y resolución de modelos de análisis . En NX 8, NX CAE presenta nuevas soluciones para la optimización y el análisis multi-físico, junto con los nuevos procesos de simulación a nivel de sistemas para el análisis de conjuntos complejos.
Productividad de la Fabricación - Aumente la productividad de fabricación de sus piezas con nuevas y mejoradas capacidades de programación de control numérico y diseño de herramientas. NX CAM maximiza la eficiencia de programación NC para las máquinas y componentes de maquinaria pesada. El diseño de herramientas con NX va más rápido con la automatización del nuevo diseño y las capacidades de validación de las piezas inyectadas y las herramientas de chapa.
Además, la nueva versión NX8 utiliza la potente tecnología HD-PLM de Siemens, y proporciona un análisis de la información visual mejorando la colaboración entre los diversos participantes y sus procesos de toma de decisiones.
No se pierda la oportunidad de conocer de primera mano las nuevas capacidades de NX.| 09.00 - 09.30 | Recepción de los asistentes |
| 09.30 - 09.45 | Siemens Industry Software: su partner de PLM |
| 09.45- 11.00 | NX8: Decisiones inteligentes, mejores productos Novedades NX8 en CAD-CAE |
| 11.00 - 11.30 | HP, un mundo de impresoras 3D |
| 11.30 - 12.00 | Coffee break |
| 12.00 - 12.30 | NX8: Decisiones Inteligentes , mejores productos en CAM |
| 12.30 - 13.00 | Teamcenter, herramienta de gestión de CAD |
| 13.00 - 13.30 | Teamcenter Mobility |
| 13.45 | Cierre de la jornada |
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
9 de febrero: Madrid Hotel Emperador
Calle Gran Vía, 53
28013 Madrid, España
14 de febrero: Barcelona Hotel Center
C/ Balmes 103,
08008 Barcelona
16 de febrero: Bilbao Hotel Coliseum
Alameda de Urquijo, 13
Bilbao
21 de febrero: Valencia Hotel Primus
Menorca 22
46023 Valencia
Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat 08940
Spain
(tlf): +34 93 510 22 00
Share this page through any of the following channels.