Tools


Contact
Close Contact Layer

Acerca Siemens Industry Software, S.L.


Lluís Muntadas, 5 5º planta
Cornellà del Llobregat Spain 08940

(tlf) +34 93 510 22 00


CAD / Computer-Aided Design / Diseño asistido por ordenador

Computer-aided design (CAD) (diseño asistido por ordenador) es el uso de programas informáticos para crear representaciones gráficas de los objetos físicos en dos o tres dimensiones (2D o 3D). El software CAD puede ser especializado para aplicaciones específicas. CAD es ampliamente utilizado en la animación por ordenador y en los efectos especiales en películas, publicidad, y otras aplicaciones donde el diseño gráfico en sí es el producto final. CAD también se utiliza para diseñar productos físicos en una amplia gama de industrias, donde el software realiza los cálculos para determinar la forma y tamaño óptimos para una variedad de productos y aplicaciones de diseño industrial.

En el producto y el diseño industrial, CAD se utiliza principalmente para la creación de modelos 3D detallados de sólidos o superficie, o dibujos en 2D basados en vectores de los componentes físicos. Sin embargo, CAD también se utiliza en todo el proceso de ingeniería desde el diseño conceptual y el diseño de productos, a través de la potencia y el análisis dinámico de los ensamblajes, hasta la definición de los métodos de fabricación. Esto permite que un ingeniero tanto de forma interactiva como automática analizar variantes de diseño, para encontrar el diseño óptimo para la fabricación y reducir al mínimo el uso de prototipos físicos.

Beneficios del CAD

Entre los beneficios del CAD se incluyen menores costos de desarrollo de productos, mayor productividad, mejor calidad del producto y el tiempo más rápido al mercado.

  • Una mejor visualización del producto final, subconjuntos y componentes en un sistema CAD acelera el proceso de diseño.
  • El software CAD ofrece una mayor precisión, por lo que los errores se reducen.
  • Un sistema CAD proporciona más fácil, la documentación del diseño, incluida las geometrías y dimensiones, listas de materiales, etc.
  • El software CAD ofrece fácil reutilización de los datos de diseño y las mejores prácticas.

Software CAD

Aquí hay algunos ejemplos de Aplicaciones del software CAD:

Fibersim es una suite de software que soporta todo el diseño único y complejo y las metodologías de fabricación necesarias para que usted pueda diseñar productos innovadores, duraderos y ligeros y composites avanzados.

NX ofrece el conjunto de servicios integrados más amplio de la industria: las aplicaciones CAD / CAM / CAE completamente asociativas. NX toca toda la gama de procesos de desarrollo en el diseño de productos, fabricación y simulación, permitiendo a las empresas fomentar el uso de las mejores prácticas mediante la captura y reutilización de productos y conocimiento del proceso.

Seat Design Environment (SDE) es un software que está plenamente integrado en sistemas CAD 3D, para el diseño y fabricación de innovadores sistemas de seguridad de transporte y los componentes internos.

Solid Edge es una cartera de herramientas de software que abarca todos los aspectos del proceso de desarrollo de productos: diseño en 3D, simulación, fabricación, gestión del diseño y mucho más, todo ello gracias a un ecosistema de aplicaciones en pleno desarrollo. Solid Edge combina la velocidad y la simplicidad del modelado directo con la flexibilidad y el control del diseño paramétrico gracias a la tecnología síncrona.

Syncrofit es una familia de productos de ingeniería especializada en diseño y fabricación de ensamblajes complejos y grandes estructuras aeronáuticas. Permite crear y gestionar los interfaces de montaje y cientos de miles de elementos de fijación, que son típicos en una célula.

Los siguientes components de software son utilizados por desarrolladores de software CAD como base para sus Aplicaciones:

D-Cubed Components are six software libraries that can be licensed by software developers for integration into their products. The capabilities they provide include parametric sketching, part and assembly design, motion simulation, collision detection, clearance measurement and hidden line visualization.

Parasolid es el software 3D de modelado geométrico, que permite a los usuarios de los productos de Parasolid modelar piezas complejas y ensamblajes. Se utiliza como motor de la geometría en cientos de diferentes CAD, CAM y CAE.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs