Der Solid Edge Viewer lässt sich leicht herunterladen und installieren und ermöglicht Ihnen, Solid Edge Baugruppen, Bauteile, Blechbearbeitungs- und Zeichnungsdateien ebenso wie DXF- und AutoCAD DWG-Dateien zu betrachten.
Die Viewer für Solid Edge with Synchronous Technology und Solid Edge sind in folgenden Sprachen erhältlich: Chinesisch-vereinfacht, Chinesisch-traditionell, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Koreanisch, Russisch und Spanisch.
Diese Version von Solid Edge Viewer läuft geprüft auf diesen Systemen:
Sie benötigen diese Versionen (oder neuere), um Solid Edge installieren zu können. Diese Versionen enthalten Systemdateien, auf die Solid Edge für einen reibungslosen Gebrauch angewiesen ist.
Solid Edge beendet die Überprüfung neuer Versionen auf einem Betriebssystem unmittelbar nach der Einstellung des allgemeinen Supports durch Microsoft. Windows ME, Windows 98, Windows NT 4.0 und Windows 2000 werden daher als Betriebssysteme nicht unterstützt. Solid Edge kann auf diese Betriebssysteme nicht installiert werden. Es wird nicht empfohlen, Solid Edge auf Server-Betriebssystemen zu verwenden.
empfohlene Systemkonfiguration:
minimale Systemkonfiguration:
empfohlene Systemkonfiguration (Vista):
Windows Vista Aero© benötigt einen DirectX 9-Grafik-Prozessor, der folgendes unterstützt:
minimale Systemkonfiguration (Vista):
Franz-Geuer-Straße 10
50823 Köln
Tel.: +49 221 20802-0
Share this page through any of the following channels.