Für Studenten der Ingenieurswissenschaften bietet die Solid Edge® Edition für Studenten die modernste CAD-Technologie der Branche mit der Freiheit, Ideen schnell und intuitiv festzuhalten. Da in Solid Edge mit Synchronous Technology gearbeitet wird, können sich die Studenten voll und ganz auf das Studium der Prinzipien des Ingenieurwesens konzentrieren anstatt auf das CAD-System. Die Software bietet dieselben Kernfunktionen, die auch von führenden Ingenieuren verwendet werden. Es kann also jede Art von Projekt von Maschinen bis hin zu stilisiertn Produkten erstellt werden. Dieser kostenlose Download ist verfügbar für aktive Studenten oder Lehrkräfte aller akademischen Einrichtungen wie anerkannte Universitäten, Fachhochschulen, Berufsschulen und Gymnasien. Dieses Angebot gilt für ein Jahr, kann durch eine erneute Registrierung jedoch verlängert werden. Die Nutzung dieser Studentenversion ist auf die Arbeit in akademischen Kursen beschränkt. Mit dieser Version erstellte Dateien können nicht in gewerblichen Versionen der Software geöffnet werden und 2D-Zeichnungen sind mit einem Wasserzeichen versehen. Des Weiteren bietet Siemens eine University Edition an, die über einen größeren Funktionsumfang verfügt und standortweit implementiert werden kann. Weitere Informationen finden Lehrkräfte im Bereich Lehrkräfte.
Franz-Geuer-Straße 10
50823 Köln
Tel.: +49 221 20802-0
Share this page through any of the following channels.