Kürzere Entwicklungszyklen sind die wichtigste treibende Kraft für die Fertigung. Fortlaufende Innovationen und Konstruktionsänderungen verlangen nach schnellerer Entwicklung von mehr NC-Programmen, Formen, Werkzeugen und Gesenken, um ein Produkt herzustellen. Der schnelle technologische Wandel erhöht die Komplexität der Werkzeuge und Prozesse in der Fertigung und neue Methoden reißen endlich die Wände zwischen Entwicklungs- und Fertigungsbereichen ein.
Als weltweiter Marktführer in CAM unterstützt Siemens PLM Software Unternehmen bei dieser Herausforderung mit praxiserprobten Lösungen. Anders als Punktlösungen für die verschiedenen Produktionsaufgaben verbindet die NX-Suite mit Fertigungssoftware die Entwicklung und Fertigung über die Werkzeug- und Vorrichtungskonstruktion und die NC-Bearbeitungsprozesse hinweg zur Verbesserung der Produktivität.
Die fortgeschrittliche Technologie der NX-Lösungen für den Werkzeugbau automatisiert und beschleunigt die Entwicklung von Formen, Gesenken und Aufspannvorrichtungen bei höherer Qualität, geringeren Kosten und schnellerer Umsetzung. Für die Bearbeitung bietet NX die Breite und Tiefe von CAM-Leistungen, die eine maximale Amortisation der Investitionen in neueste Werkzeugmaschinen garantieren. Verbunden mit bewährten Daten- und Prozesskontrollen hilft NX den Unternehmen, Informationen zu verwalten und die Produktivität und Zusammenarbeit in der Fertigung zu verbessern.
Franz-Geuer-Straße 10
50823 Köln
Tel.: +49 221 20802-0
Share this page through any of the following channels.