Human Modeling ermöglicht Konstrukteuren die Verwendung von 3D-Menschmodellen, um zu untersuchen und zu prüfen, wie Personen verschiedener Größe mit ihren Produktdesigns interagieren. Basierend auf der Technologie von Tecnomatix™Jack gestattet NX Human Modeling die schnelle Evaluierung von Problemen bei der Passgenauigkeit, bei Abständen und bei der Erreichbarkeit bestimmter Konstruktionselemente, ohne die Konstruktionsumgebung verlassen zu müssen. Durch die Integration menschlicher 3D-Modelle in die Konstruktionswerkzeuge von NX können Unternehmen sicherere und funktionellere Produkte entwickeln, die für mehr Kundenzufriedenheit sorgen.
Human Modeling bietet Folgendes:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Franz-Geuer-Straße 10
50823 Köln
Tel.: +49 221 20802-0
Share this page through any of the following channels.