Hightech-Produkte sind dank der Zusammenwirkung von elektronischen, mechanischen und Softwaresystemen intelligenter, schneller und robuster als je zuvor. Um den Produktentwicklungs-Lebenszyklus der Mechatronik für ein Hightech-Produkt zu koordinieren, muss das Zusammenspiel aller Konstruktionsdisziplinen optimiert werden. Zur Verkürzung der Zeit bis zur Marktreife suchen viele Hightech- und Elektronikgerätehersteller nach Methoden, um die Produktion von Prototypen zu verringern, globaler zu arbeiten und die Anforderungen der Kunden zu erfüllen bzw. zu übertreffen. Die Hersteller von High-Tech- und Elektronikgeräten stellen sich folgende Fragen:
Siemens PLM Software bietet Lösungen für die virtuelle Produktentwicklung an, mit deren Hilfe alle diese Fragen beantwortet werden können und die sicherstellen, dass das Produkt bereits beim ersten Versuch richtig gefertigt werden kann. Beschleunigen und optimieren Sie die Produktentwicklung, indem Sie das virtuelle Produkt frühzeitig und regelmäßig validieren. Sorgen Sie für mehr Innovation, niedrigere Kosten und höhere Qualität, indem sie allen Beteiligten Zugang zu einer einzigen Quelle von Produkt- und Prozessinformationen geben. Damit sorgen Sie für die Echtzeit-Transparenz, die für eine globale Zusammenarbeit, Online-Konstruktionsprüfungen und für das Treffen fundierterer Entscheidungen nötig ist, um die Markteinführung beschleunigen zu können.
Virtuelle Produktentwicklungslösungen geben Hightech- und Elektronikherstellern die Möglichkeit zu schnelleren Markteinführungen, indem das Produkt virtuell entwickelt, getestet und validiert wird, so dass eine ordnungsgemäße Produktion des Produkts sichergestellt ist. Wichtige Vorteile für Kunden:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
NX provides companies all over the world with a solution that helps speed the development of new products from concept to production, reducing costs and improving quality.
Teamcenter powers innovation and productivity by connecting people and processes with a single source of product and process knowledge. Teamcenter’s comprehensive portfolio of proven digital lifecycle management solutions is built on an open PLM foundation to power end-to-end PLM.
Franz-Geuer-Straße 10
50823 Köln
Tel.: +49 221 20802-0
Share this page through any of the following channels.