Die Fahrzeuge von heute unterscheiden sich durch intelligente Funktionen und Assistenzsysteme, die über Kabel angeschlossene mechanische Funktionen mit softwareaktivierten elektronischen Steuerungen kombinieren. Diese integrierten Softwaresysteme (auch als Mechatronik bezeichnet) machen heutzutage 70 bis 90 Prozent der Innovationen in der Automobilbranche aus.
Die Einführung der Mechatronik als Bestandteil der Fahrzeugentwicklung brachte die Notwendigkeit der effizienteren Integration aller relevanten Disziplinen mit sich. Eine erfolgreiche Verwaltung der zunehmenden Komplexität moderner Fahrzeuge, Systeme und Komponenten sowie der weltweit verteilten Entwicklungsteams ist von entscheidender Bedeutung, um Fahrzeuge rechtzeitig und zum Selbstkostenpreis bei minimalen Bedenken des Kunden hinsichtlich der Qualität liefern zu können.
Siemens PLM Software bietet OEMs und Lieferanten eine Produktentwicklungslösung für die Automobilelektronik, um das Verständnis verteilter Entwicklungsteams des Produkts als Ganzes zu verbessern. Des Weiteren kann dieses Verständnis verwendet werden, um Trade-Off Entscheidungen zu optimieren, die hinter detaillierten Konstruktions-, Fertigungs-, Beschaffungs-, Vertriebs- und Serviceentscheidungen stehen. Die Lösung bietet eine umfassende integrierte Umgebung für die Entwicklung und Verwaltung mechanischer, elektrischer, elektronischer und Embedded-Software-Inhalte innerhalb einer einzelnen Quelle für Produkt- und Prozesswissen.
Durch Verwendung dieser integrierten Ressource können sich Technikteams weiterhin auf ihren Bereich konzentrieren, während sie gleichzeitig den Kontext im Auge haben, um zusammen mit den anderen Teams die allgemeinen Entwicklungsziele zu erreichen. Diese Ressource gewährleistet ein klares Verständnis der Konstruktionsabsicht und bietet Klarheit bei den Auswirkungen von Veränderungen auf das gesamte elektromechanische System. Dadurch können Garantieprobleme minimiert und die domänenübergreifende Zusammenarbeit verbessert werden, was der Innovation wiederum zuträglich ist. Automotive OEMs und Lieferanten können:
Die Möglichkeit, die Automobilelektroniklösung mit anderen Unternehmensprozessen zu verknüpfen, garantiert eine effiziente Verwaltung der Arbeit für die gesamte Produktlebensdauer sowie die Organisation, Rückverfolgbarkeit und weltweite Abrufbarkeit aller Informationen. Diese hocheffiziente Entwicklungs- und Fertigungsumgebung für die Automobilbranche unterstützt OEMs und ihre Lieferanten bei der richtigen Fertigung erfolgreicher Produkte. Dies führt dazu, dass innovative Produkte schneller, kostengünstiger und mit besserer Qualität und Zuverlässigkeit auf den Markt gebracht werden können.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Franz-Geuer-Straße 10
50823 Köln
Tel.: +49 221 20802-0
Share this page through any of the following channels.