Die Version 5 von Teamcenter Express präsentiert sich mit einer modernisierten Benutzeroberfläche mit den neuen Modulen Lifecycle Viewer und Structure Manager. Sie vereinfachen die Visualisierung und konsolidieren Aufgaben rund um die Verwaltung von Produktstrukturen. Neue Werkzeuge zur Kostenanalyse sind sowohl für Produkte als auch Projekte verfügbar und ermöglichen so, dass Kosten vom ersten Konzeptentwurf bis zur Fertigungsfreigabe kalkuliert werden können. Das Ergebnis: bessere Kostenkontrolle und unter dem Strich mehr Profitabilität.
Teamcenter Express Version 5 - eine Konfiguration der in der Industrie am meisten genutzten PLM Lösung; Teamcenter - bietet bestmögliche Skalierbarkeit und Leistung und nutzt die Vorteile der aktuellsten Entwicklungen in Teamcenter 8.
“Die Version 5 von Teamcenter Express auf der aktuellen Plattform fügt der umfassenden cPDM-Lösung für KMU einen ausgewogenen Satz an Verbesserungen für mehr Produktivität zu”, sagt Peter A. Bilello, Vice President von CIMdata. „Die Erweiterungen in der Version 5, wie etwa die umfassende Integration mit Microsoft Office™ und die neuen Werkzeuge für die Kostenanalyse sowohl für Produkte als auch Projekte, sollten kleinen und mittelgroßen Fertigungssunternehmen helfen, ihre Konstruktionsprojekte so abzuschließen, dass sie rechtzeitig und im geplanten Budgetrahmen in die Produktion gehen können. Gleichzeitig können Unternehmen damit ihr eigenes Kostenmanagement verbessern.”
Siemens PLM Software erweitert Teamcenter Express Version 5 um signifikante neue Funktionalitäten, welche die führende Rolle eines vorkonfigurierten cPDM-Umfeldes mit dem Fokus auf die Verwaltung alltäglicher Aufgaben und Prozesse im Bereich der Konstruktion und Fertigung für die mittelständische Industrie, unterstreichen. Die aktualisierte Benutzeroberfläche, neue Werkzeuge zur Kostenanalyse von Produkten und Projekten, verbesserte Integration mit Microsoft Office und erweiterte Möglichkeiten für die Projektplanung erhöhen die Produktivität vom Arbeitsplatz des Anwenders bis hin zur Fertigung.
Die Anwender von Teamcenter Express profitieren von umfangreichen Verbesserungen der Benutzeroberfläche, die sowohl die Lernkurve beschleunigen und die Produktivität steigern, als auch die Durchgängigkeit bei täglichen Aufgaben verbessern:
Ein verbessertes Auswertewerkzeug ermöglicht die Berechnung von Produktkosten, abgespeichert und analysiert über den ganzen Produktlebenszyklus. Dieses ermöglicht eine bessere Kostenkontrolle vom Entwurf bis zur Fertigungsfreigabe und führt zu einer erhöhten Profitabilität. Zusätzlich zur Kostenanalyse können diese Werkzeuge auch zur Analyse des Gewichts und anderer benutzerdefinierter Attribute genutzt werden.
Version 5 optimiert die Benutzerschnittstelle und erweitert die Möglichkeiten für die Integration mit Microsoft Office 2007. Anwender können in Word, Excel, PowerPoint oder Outlook arbeiten und gleichzeitig in der Teamcenter Express-Datenbank suchen, neue Dokumente in dieser einzigen, zentralen Datenquelle ablegen und die ihnen zugeteilten Aufgaben aus dem cPDM-Workflow prüfen und freigeben. Dadurch, dass mehr Nutzer mit einer einzigen Quelle für Produktdaten arbeiten, entstehen weniger Fehler und alltägliche Aufgaben können einheitlich erledigt werden.
Version 5 enthält verschiedene Verbesserungen für das optionale Projektplanungsmodul. Dazu gehört unter anderem die Funktion, mehrere verschiedene Projektterminpläne gleichzeitig in einem Fenster anschauen zu können. So können Ressourcen besser zugeteilt und potenzielle Engpässe frühzeitig erkannt werden. Gleichzeitig lassen sich Projekte in hierarchischen und sequenziellen Strukturen miteinander verknüpfen. Darüber hinaus können nun auch die Projektkosten berechnet und analysiert werden und das über den gesamten Projektlebenszyklus.
Teamcenter Express Version 5 baut auf Teamcenter 8 auf und ist vollständig auf die „unified“ Architektur dieser aktuellen Teamcenter-Version skalierbar. Teamcenter ist der globale Marktführer in PLM mit über 5 Millionen Lizenzen und bietet Teamcenter Express Anwendern eine nachweisbare Skalierbarkeit in Sachen Komplexität der zu verwaltenden Daten, Anzahl der Nutzer dieser Daten und Bandbreite der zu verwaltenden Prozesse.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Express Version 5 fact sheet provides additional details of the new features and options in Teamcenter.
Diese Demos geben Ihnen einen Überblick über die neuen Schlüsselfunktionalitäten von Teamcenter Express Version 5:
Press Release
Teamcenter Express Version 5
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf
Tel.: +41 (44) 755 72 72
Share this page through any of the following channels.