Solid Edge erweitert die Leistungen von Insight zur verwalteten Zusammenarbeit auf Entwicklungsleiter und Administratoren im Konstruktionsbüro mit Insight Connect, dem leistungsfähigen Client zum Konstruktionsmanagement von Solid Edge. Er wird mit jeder Kopie von Solid Edge Classic ausgeliefert und ist als Stand-alone Client erhältlich. Insight Connect enthält leistungsfähige Funktionalitäten zum Konstruktionsmanagement wie Freigabeverwaltung, Dokumenten-Lebenszyklus-Management (einschließlich Fertigungsfreigabe), und Suchen nach Verwendungen.
Mit der zugehörigen View and Markup-Anwendung bietet Insight Connect leistungsfähige Funktionalitäten zur Konstruktionsprüfung. Mitglieder des erweiterten Teams können damit zahlreiche 2D- und 3D-Dateien aus Solid Edge und anderen Quellen betrachten und die Konstruktion mit dynamischen Schnitten und Messwerkzeugen untersuchen. Umfassende Markierungsmöglichkeiten sind enthalten, um die vorgeschlagenen Konstruktionsänderungen zu vermitteln.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf
Tel.: +41 (44) 755 72 72
Share this page through any of the following channels.