Effektives Konstruktionsmanagement ist essentiell wichtig, um kürzere Zeiten zur Marktreife sowie die Qualitäts- und Kostenziele von Entwicklungsabteilungen zu erreichen. Solid Edge Insight™ vereinigt Funktionalitäten zum Konstruktionsmanagement mit den leistungsfähigen CAD-Werkzeugen von Solid Edge, die Ingenieure und Konstrukteure jeden Tag verwenden.
Solid Edge Insight ist eine innovative Lösung, die CAD, Konstruktionsmanagement und webbasierende Zusammenarbeit nahtlos zu einem einzigen Werkzeug verbindet, das einfach zu implementieren und verwalten ist. Solid Edge Insight überwindet die Hürden der PDM-Implementierung und enthält dabei alle grundlegenden Funktionalitäten, die Unternehmen zur erfolgreichen Verwaltung Ihrer Konstruktionsdaten erwarten können.
Insight baut auf der Microsoft SharePoint business productivity platform, um eine einfache Benutzung, schnelle Implementierung und niedrige Gesamtkosten der (TCO) zu gewährleisten. Insight verwaltet und verteilt Konstruktionsdaten in täglichen Arbeitsabläufen auf transparente und unauffällige Weise.
Entwicklungsleiter und Administratoren im Konstruktionsbüro erhalten einfachen Zugriff auf Insight über ein Webportal, das ein schnelles Auffinden von Konstruktionsdaten, Visualisierungen und die Verwaltung der Konstruktionsaufgaben ermöglicht.
Konstrukteure, die Solid Edge verwenden, profitieren von einem transparenten Zugriff auf Insight, weil die Funktionen zur Datenverwaltung in die Standard-Dialogboxen von Solid Edge eingebaut sind.
Die Funktionalitäten von Solid Edge Insight™ umfassen:
Anders als herkömmliche PDM-Systeme ist Solid Edge Insight kein separates Software-Paket mit zusätzlichen Befehlen und langen Implementierungszeiten. Insight ist stattdessen ein integraler Bestandteil von Solid Edge, der ohne zusätzliche Kosten erhältlich ist, keine Anwenderschulungen erfordert und in Stunden anstelle von Monaten oder Jahren eingerichtet werden kann.
Hohenstaufenring 48-54
50674 Köln
Tel.: +49 221 20802-0