CAM Express 6 ist ein umfassendes, CAD-neutrales NC-Programmiersystem. Es ist einfach zu installieren und erhöht die Produktivität sowohl der Werkzeugmaschinen als auch der NC-Programmierung. CAM Express 6 setzt neue Maßstäbe für die NC-Programmierung, mit signifikanten Erweiterungen für die 3-Achsen-Fräsbearbeitung, die Feature-basierte Automatisierung und die einfachere Anwendung. Zu den Erweiterungen zählen eine schnellere Schrupp-Bearbeitung durch neue Frässtrategien und feineres Schlichten durch eine optimierte Punkteverteilung. CAM Express 6 vereinfacht die Feature-basierte Automatisierung mit einem leistungsfähigen Knowledge-Editor und vergrößert das verfügbare Feature-Set durch eine erweiterte Feature-Erkennung.
Die neue Version hat signifikante Erweiterungen in den Bereichen:
CAM Express 6 bietet umfangreiche neue Funktionen über die gesamte Bandbreite der NC-Programmierung. Die Kernfunktionen der Bearbeitung wurden erweitert, die Automatisierung der NC-Programmierung ist leistungsfähiger denn je. Die Anwender werden von dieser bisher produktivsten Arbeitsumgebung profitieren. Beginnen Sie noch heute damit, das Potenzial Ihrer Werkzeugmaschinen und Ihrer NC-Programmierer freizusetzen!
Fortschrittliche 3-Achsen-Frässtrategien führen zu exzellenten Oberflächen und reduzierter Werkzeugabnutzung
Erweiterte Möglichkeiten – Effizienz der NC-Programmierung erhöht sich mit der Flexibilität der Lösung
Feature-basierte Automation – Produktivitätssteigerung durch konfigurierbare Automation
Einfache Anwendung
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Sehen Sie Schlüsselfunktionen von CAM Express 6 in Action. Wählen Sie eine Dem aus der Liste.
Weitere Informationen
Lesen Sie detailliertere Informationen über CAM Express 6, von den erweiterten 3-Achsenbearbeitung über die nächste Generation an Feature-basierter Automation bis hin zu der einfacheren Anwendung und mehr.
Zitate
"Ich schätze wirklich die Verbesserungen, die in der Benutzeroberfläche gemacht wurden. Ich mag die grafischen Bilder, die mir eine Vorschau dessen geben, was ich dort erwarten würde. Diese Funktionalitäten machen den wirklichen Unterschied aus, bei einer reibungslosen NC-Programmierung." -- Keith Irvine, CAD-CAM Manager, Alto Packaging Limited
Anwenderberichte
Lesen Sie wie Kunden CAM Express einsetzen, um in einem stark umkämpften Markt zu bestehen und zu gewinnen.
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf
Tel.: +41 (44) 755 72 72
Share this page through any of the following channels.