Produktivität ist das (Mengen-)Verhältnis zwischen dem Was produziert wird (Output), und den dafür beim Produktionsprozess eingesetzten Mitteln.
Einfach ausgedrückt bedeutet produktiveres Arbeiten also, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen – do more with less.
Bei dem derzeitigen Wirtschaftsklima ist Produktivität wichtiger als je zuvor. Mit Tecnomatix 9 bringt Siemens PLM Software eine neue Version seiner digitalen Softwaresuite für die Fertigung auf den Markt, um die Produktivität sowohl in der Planung als auch der Fertigung zu steigern. Die Funktionen dieser Version unterstützen in vollem Umfang die Erstellung hoch produktiver Fertigungssysteme, wobei die maximale Planungseffizienz aufrechterhalten wird.
Tecnomatix stellt die erforderlichen Mittel bereit, um die Produktivität der Fertigungsplanung um bis zu 40 % steigern zu können. Außerdem ermöglicht die Software trotz kürzerer Entwicklungszyklen die Aufrechterhaltung der höchstmöglichen Planungsqualität. Möglich ist dies durch integrierte Planungslösungen, die den sofortigen Zugriff auf die aktuellsten Produktdaten ermöglichen. Diese Lösungen unterstützen die Erfassung, Standardisierung und Wiederverwendung bewährter Fertigungspraktiken. Des Weiteren bietet Tecnomatix Tools zur Überprüfung von Planungsergebnissen sowie zur effektiveren Automatisierung zeitraubender Planungsaufgaben.
Tecnomatix 9 steigert die Fertigungsproduktivität in den verschiedensten Bereichen wie der Optimierung und Inbetriebnahme von Robotern und automatisierten Systemen, der Konfiguration manueller Arbeitsplätze unter Einhaltung der Ergebnis- und Sicherheitsvorgaben sowie der optimalen Positionierung des Geräte- und Materialflusses. Mit seiner Vielzahl an Simulations- und Validierungs-Tools ermöglicht Tecnomatix bereits während der Planung die virtuelle Optimierung von Fertigungslinien, also schon lange vor ihrem eigentlichen Bau. Auf diese Weise können Sie die Produktivität maximieren und die erforderlichen Investitionen dabei gleichzeitig minimieren.
Learn why improved productivity is a core goal for many enterprise organizations, particularly under strained economic conditions.
Find out what’s new in Tecnomatix 9 from Ziyon Amram, vice president of Tecnomatix Applications, Siemens PLM Software.
Tecnomatix 9 offers solutions tailored to specific industries. Select your industry of choice for more information.
Learn more about Tecnomatix 9 from the latest product fact sheets, customer case studies, and more.
See how Tecnomatix 9 drives productivity throughout the lifecycle.
Hohenstaufenring 48-54
50674 Köln
Tel.: +49 221 20802-0