Der Return on Investment (ROI) einer Pressenlinie hängt von der Zeit ab, die für das Entwerfen, Bauen und Einrichten der Linie vor dem Produktionsanlauf benötigt wird, sowie vom Durchsatz der Pressenlinie bei der Produktion. Aufgrund der Komplexität der Pressenlinie kann sich der Versuch, den Durchsatz durch eine einfache Erhöhung der Hubrate zu steigern, negativ auf die Qualität der Teile auswirken. Außerdem kann es zu Unterbrechungen des Materialflusses und zu Kollisionen aufgrund von Deformationen von Werkstück und Haltevorrichtung kommen, was wiederum zu einem Abrutschen oder Abreißen der Halteschalen führen kann.
Um aus einer Pressenlinie das Optimum an Leistung herausholen zu können, muss mit einem digitalen Modell der Presse und der Handhabungsgeräte für die Produkte sowie des Verhaltens des Blechteils in der Anlage gearbeitet werden, um jeden Unterprozess der Pressenlinie zu simulieren. Press Line Simulation von Tecnomatix ermöglicht die Simulation einer kompletten Pressenlinie inklusive einzelner Pressenstationen, Kinematik der Stanzwerkzeuge, Mechanisierung, Geometrie und Fluss der Teile sowie Handhabungsgeräten für die Teile. Die Synchronisierung der Pressenkomponenten erfolgt durch Bewegungskurven, die zu Beginn der Simulationssitzung geladen werden, oder durch Programmierung der Übertragungsgeräte.
Leistungsstarke Algorithmen zur Kollisionserkennung überwachen den Prozess und zeigen alle Kollisionen an, während Analysefunktionen die Abweichung der Blechteile überwachen. Die Dokumentationsfunktionen von Press Line Simulation erstellen Bewegungskurven, automatische Kollisionsberichte, Animationssequenzen, Stücklisten und Programmierungsdaten für Produktionsprozesse.
Indem Ihnen Press Line Simulation die Simulation, Optimierung und Validierung der kompletten Pressenlinie lange vor dem eigentlichen Bau und der Montage ermöglicht, hilft Ihnen die Software bei der Eliminierung von Konstruktionsfehlern, der Optimierung des Durchsatzes, Sie sparen Zeit bei der Einrichtung der Presse und halten Ihre Produktqualität.
Capabilities
Benefits
Hohenstaufenring 48-54
50674 Köln
Tel.: +49 221 20802-0