Bei der Produktion großer Stückzahlen mit Fertigungslinien zählt jede Sekunde. Daher ist es für Fertigungsplaner, die für die Konzeption und den Bau von Fertigungslinien zuständig sind, von entscheidender Bedeutung, neue Linien effizient zu konzipieren, bestehende Linien zu optimieren, den Produktionsanlauf zu beschleunigen und auch die Investitionen in neue Anlagen zu senken. Erschwerend kommt hinzu, dass die Fertigungslinien flexibel sein müssen, um mit der steigenden Anzahl an Produktvarianten und der sich ändernden Nachfrage zurechtkommen zu können.
Damit Sie Ihren Wettbewerbsvorteil nicht verlieren, müssen Fertigungslinien so geplant und gebaut werden, dass die Gesamtzyklusdauer der Linie verkürzt, die Gesamtanzahl der benötigten Maschinen in einer vorgegebenen Linie minimiert und die Lebensdauer der Werkzeuge maximiert wird. Eine derartige Planung erfordert ein hohes Maß an Präzision und Erfahrung, die es möglich machen, exakte Berechnungen der Maschinenbetriebszeit durchzuführen und die Zuweisung von Bearbeitungsverfahren zu bestimmten Stationen zu optimieren.
Ob Sie nun eine neue Fertigungslinie präsentieren, eine neue bauen, oder eine bestehende optimieren, die Anwendung Machining Line Planner von Tecnomatix kann Ihnen dabei helfen. Machining Line Planner ist die umfassende, prozessbasierte Lösung, um neue oder bereits vorhandene Fertigungslinien zu konzipieren, programmieren, simulieren, optimieren und zu dokumentieren.
„Tecnomatix hilft uns, die Art zu visualisieren, wie die Maschinen arbeiten, so dass wir feststellen können, ob andere Anordnungen möglich sind. Wir können unsere Fertigungsmaschinen jetzt besser nutzen und die Bearbeitungs- und Leerlaufzeiten verkürzen und so unsere Fertigungskosten senken.“”
- GETRAG FORD Transmissions, Köln, Deutschland
Machining Line Planner hat den Kunden dabei geholfen, die Markteinführung durch kürzere Planungszeiten, die Minimierung der für das Änderungsmanagement benötigten Zeit sowie eine Senkung der Fertigungskosten zu beschleunigen.
Funktionen
Vorteile
Hohenstaufenring 48-54
50674 Köln
Tel.: +49 221 20802-0