Stellen Sie sich vor, Sie könnten Teamcenter in jede Ihrer bevorzugten Microsoft Office-Anwendungen integrieren. Teamcenter 8 bindet PLM-Funktionen nahtlos in Ihre täglichen Aktionen und Anwendungen ein und stellt Ihnen eine leistungsstarke neue Benutzeroberfläche bereit.
Die exklusive MS Office-Benutzeroberfläche von Teamcenter 8 bietet eine beispiellose Einbindung in MS Word, Excel, Outlook und PowerPoint. Teamcenter 8 fügt der Symbolleiste Ihrer MS Office-Anwendung Formatierungssymbole hinzu, sodass Sie die in Dokumenten und Tabellen von MS Office beschriebenen Produktinformationen leichter nutzen können. Mithilfe vertrauter Such- und Organisations-Tools können Sie direkt in Ihrer MS Office-Anwendung auf beliebige Datentypen zugreifen.
Dies sind die Funktionen von Teamcenter 8, die Ihnen in MS Word, MS Excel und PowerPoint zur Verfügung stehen:
Alle diese Funktionen können ganz einfach in der vertrauten MS Office-Benutzeroberfläche von Teamcenter 8 ausgewählt werden. So kann Ihr Unternehmen Zeit und Geld sparen, indem den Mitarbeitern der Einsatz von Teamcenter mit nur kurzer Schulungszeit erleichtert wird.
Über die Benutzeroberfläche von MS Office 2007 hinaus bietet Teamcenter 8 eine umfassendere Ebene der Integration mit MS Word und MS Excel, die Benutzern eine völlig neue Stufe der Datenzusammenfassung und -bearbeitung ermöglicht und gleichzeitig eine dynamische Verknüpfung zu den zugehörigen Daten in Teamcenter unterhält.
Mit Teamcenter 8 können Sie Teamcenter-Informationen aus den vertrauten Anwendungen heraus bearbeiten, ohne in einen eigenen Teamcenter-Client wechseln zu müssen. Und die resultierenden MS Word-Dokumente und MS Excel-Arbeitsblätter sind aktuell und zuverlässig.
Wenn Sie sich nicht wesentlich von der Mehrzahl des modernen Computeranwenders unterscheiden, verbringen Sie einen Großteil Ihres Tages mit der Arbeit in Microsoft Outlook. Dank der MS Outlook-Integration von Teamcenter 8 können Sie direkt von einer „Teamcenter To-Do-Liste“ aus Ihren MS Outlook-Aufgaben heraus auf Ihre Terminzuordnungen, Aufgaben im Arbeitsablauf und Änderungszuordnungen zugreifen.
Teamcenter 8 macht es Ihnen wesentlich leichter, Ihre Teamcenter-Aufgaben im Blick zu behalten, indem sie Ihnen in der Anwendung angezeigt werden, die Sie ohnehin Tag für Tag nutzen. Ob Sie im Management, in der Technik, im Einkauf oder in einer anderen Unternehmensfunktion arbeiten, Sie können mit Ihren Aufgaben von einer Benutzeroberfläche aus arbeiten, mit der Sie bereits vertraut sind.
Die Integration von Teamcenter 8 in NX-CAD-Software hebt die Produktivität in der Konstruktion auf ein neues Niveau. Sie können die Zeiten für Ihren Produktentwicklungszyklus verkürzen, indem Sie Ihre NX-Umgebung so ausbauen, dass die Zusammenarbeit in den Konstruktionsteams sowohl verwaltet als auch beschleunigt wird.
Teamcenter bietet nahtlos Management, Kontrolle und Sicherheit für Ihre NX-Daten. Ohne die NX-Umgebung zu verlassen, können Sie im Handumdrehen nach Konstruktionen suchen und Datenrevisionen, Produktkonfigurationen und Änderungen an diesen Produktkonfigurationen in Deployments an einem oder mehreren Standorten verwalten. Teamcenter bietet zudem direkten Zugang zu wiederverwendbaren Konstruktionen, indem Sie dynamisch auf Teamcenters Klassifizierungshierarchie aus Ihrer NX-Sitzung heraus zugreifen und danach suchen können.
Neben der spezialisierten NX-Integration bietet Teamcenter auch die Integration in andere MCAD-Tools wie AutoCAD, Inventor, Catia, NX I-deas Series, Pro/Engineer, Solid Edge und SolidWorks.
Teamcenter 8 führt ein umfassendes Set an Integrationen in ECAD-Tools ein, die Teamcenter-Menüs in Ihre ECAD-Anwendung wie Mentor Graphics Board Station, Mentor Graphics PADS, Cadence Allegro, Cadence OrCAD, Mentor Graphics.Expedition, Altium Designer und Intercept Pantheon integrieren. Wenn integrierte Menüs sich nicht eignen, bietet Teamcenter 8 auch ein Gateway für die Integration in zusätzliche ECAD-Tools.
Die Teamcenter-ECAD-Integration ermöglicht Ihnen, PCB-Konstruktionsdaten (schematische, physische Layout-, Stücklisten-, Herstellungs-, Montage- und Visualisierungsdaten) zu erfassen, die in den eigenen ECAD-Anwendungen erstellt wurden, und diese Informationen in Teamcenter zu speichern und zu verwalten. Teamcenter bietet eine umfassende Lösung für den gesamten Lebenszyklus elektronischer Produkte, von der anfänglichen Entwicklung über die Erstellung, die Analyse, die Herstellung und den Service bis zur Disposition zum Produktlebensende.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
See how Teamcenter 8 drives productivity throughout the lifecycle.
Take a look at Teamcenter 8 collateral, including all the new Teamcenter 8 solution fact sheets, at a glance!
Teamcenter 8 bietet spezielle Lösungen für die verschiedenen Industriezweige. Wählen Sie eine Industrie für weitere Informationen.
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf
Tel.: +41 (44) 755 72 72
Share this page through any of the following channels.