Demo ansehenAufgrund von wechselnder Produktnachfrage, stärkerem Wettbewerb durch kleinere, schnellere Konkurrenten und knapperen Ressourcen müssen Unternehmen stets ihre Unternehmensstrategien anpassen. In der heutigen Welt des globalen Wettbewerbs mit beispiellosem Kostendruck widmen sich führende Hersteller Verbesserungen in ihren Planungstechnologien und -strategien, um effizienter auf Marktschwankungen reagieren zu können.
Aufgrund der globalen Chancen getätigte globale Investitionen können wegen komplexer Produkt-, Beschaffungs-, Markt- und Produktionssituationen immer schwieriger verwaltet werden. Diese komplexen Sachverhalte trüben Ihre betrieblichen Erkenntnisse, behindern die Zusammenarbeit und sorgen für zusätzlichen Zeit- und Kostendruck bei der Markteinführung von Produkten. Da ungefähr 60 Prozent aller Produkt-, Entwicklungs- und Materialkosten im Produktionsbereich ausgegeben werden, kann Ihr Brutto- und Netto-Gewinn erhöht werden, indem Sie sich auf Verbesserungen im Planungsprozess der Fertigung konzentrieren. Dies ist heute wichtiger denn je, da Effizienz und Geschwindigkeit die großen Unterscheidungsmerkmale sind.
Teamcenter bietet eine zentrale, skalierbare und sichere Informationsquelle für Fertigungsdaten. Ihre Produkt-, Prozess-, Ressourcen- und Anlageninformationen werden vollständig verwaltet und zugewiesen und unterstützen Lebenszyklusprozesse von der Konstruktion bis zur Fertigung. Konstruktions- und Fertigungsteams können in einer digitalen Umgebung zusammenarbeiten, die ihnen vollständige Funktionalität und zusammenhängende Informationen bietet.
Mit einer zentralen Wissensquelle werden durch den Einfluss der Fertigung auf die Produktinnovation Rentabilität, Markteinführungszeit und Qualität deutlich verbessert.
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
Hohenstaufenring 48-54
50674 Köln
Tel.: +49 221 20802-0