Der HLM wird in unterschiedlichen Anwendungen verwendet, die Ansichten verborgener Linien von Bauteilen und Baugruppen erzeugen müssen. Er erlaubt dem Endanwender die Ableitung von Konstruktionszeichnungen von 3D-Modellen und die Klärung von Gitternetz-Ansichten durch die Unterscheidungen zwischen sichtbaren und verborgenen Linien.
Die Hauptstärken des HLM liegen in der Verbindung von exzellenter Leistung und Zuverlässigkeit. Als Ergebnis ist er einer der meistverwendeten Lösungen zur Darstellung verborgener Linien auf dem CAD-Gebiet. HLM-Kunden entwickeln Produkte für verschiedene Branchen wie Mechanik-CAD, Industriedesign, Architektur, Fabrikentwicklung, Schiffbau und technische Illustration. Ob er für riesige Baugruppen mit vielen Tausenden Teilen oder für die Darstellung komplexer Freiformflächen verwendet wird – der HLM liefert immer Konstruktionszeichnungen hoher Qualität.
Der HLM ist unabhängig von jedem besonderen Modeller. Während der Berechnung verborgener Linien werden nur grundlegende Modellinformationen verwendet, die bei den meisten Anwendungen fertig vorliegen. Deshalb ist der HLM mit fast jedem Modeller kompatibel, einschließlich der Kombinationen verschiedener Modeller in einer Anwendung.
Die Produkttour beschreibt Schritt für Schritt, wie 2D DCM in einer Anwendung verwendet wird und welche Funktionalitäten er dem Anwender bringt. Die Tour wählen
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Park House, Castle Park
Cambridge, Cambridgeshire
CB3 0DU
United Kingdom
Tel.: +44 1223 722600
Share this page through any of the following channels.