Der 3D DCM bietet bemaßungsgesteuerte, constraint-basierend Zeichnungsfunktionalitäten für unterschiedliche Anwendungen. Er ermöglicht effizienten Einsatz von Maßen und Constraints zu Positionierung von Teilen in Baugruppen und Mechanismen, zur Formbeeinflussung von Teilen und zur Erzeugung von 3D-Entwürfen.
Der 3D DCM wird üblicherweise verwendet, um Teile in einer Baugruppe oder einem Mechanismus zu positionieren. Schnelle, voll dreidimensionale, nicht-sequenzielle Berechnung und umfassende Unterstützung von Geometrien, Maßen und Constraints erlauben Konstrukteuren, die anspruchsvollsten Baugruppen und Mechanismen effizient zu erstellen, modifizieren und animieren.
Als hochflexibler 3D Constraint Solver, beschränkt sich der 3D DCM nicht auf die Positionierung von Bauteilen. Er wird auch verwendet, um die Form von 3D-Teilen direkt, ohne die Restriktionen der herkömmlichen, historien-basierten parametrischen Konstruktionstechniken zu bestimmen.
Der 3D DCM ist auch der Motor einiger der modernsten und funktionalsten 3D-Zeichnungsumgebungen. Endanwender erweitern ihre Zeichnungserfahrungen von 2D DCM auf 3D-Zeichnen, um 3D-Features und 3D-Rohr- und Drahtverläufe direkt festzulegen. Darüber hinaus wird der 3D DCM verwendet, um die Form, Position und Konnektivität von parametrischen Kurven wie Splines zu bestimmen, die in Anwendungen für Industriedesign die Grundlage der Flächendefinition darstellen.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Park House, Castle Park
Cambridge, Cambridgeshire
CB3 0DU
United Kingdom
Tel.: +44 1223 722600
Share this page through any of the following channels.