Erstellen Sie Ihre 2D- und 3D-Konstruktionen derzeit mit verschiedenen CAD-Systemen? Möchten Sie die zusätzlichen Kosten für den Betrieb mehrerer unterschiedlicher Systeme wie z. B. für Wartung, Schulungen und Konvertierungen gerne einsparen? Diese Kosten sind nicht nur eine finanzielle Belastung für Ihr Unternehmen, sondern führen auch zu einem erhöhten Zeitaufwand. Stellen Sie sich vor, Sie könnten diese Kosten eliminieren und auf ein zentrales System für 2D- und 3D-Konstruktionen umstellen...
NX DraftingPlus umfasst eine Reihe von Werkzeugen für die 2D-Konstruktion und -Zeichnungserstellung, die die 2D-Funktionen von NX optimieren und es Ihnen ermöglichen, Ihre 2D- und 3D-Konstruktionen auf einer zentralen Plattform zu verwalten. NX DraftingPlus ist nahtlos in NX integriert, d. h. dass die Benutzer auch hier auf bereits bekannte Features aus NX treffen, z. B. auf eine rollenbasierte Benutzeroberfläche, die den Benutzern den richtigen Kontext für die Arbeit mit 2D-Konstruktionen bietet. Die fortschrittlichen Features von NX DraftingPlus können entweder bei der Erstellung neuer 2D-Konstruktionen oder bei der Zeichnungserstellung aus 3D-Modellen eingesetzt werden.
NX DraftingPlus wurde für 2D optimiert und weist folgende Merkmale auf:
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Tel.: +41 (44) 755 72 72
Share this page through any of the following channels.