NX eignet sich nicht nur für die Konstruktion einzelner Komponenten, sondern bietet darüber hinaus auch die leistungsstärksten CAD-Werkzeuge zur Konstruktion von Baugruppen. Die Baugruppenmodellierung unterstützt gemeinschaftliche komplexe Designansätze. NX unterstützt sowohl Top-Down- wie auch Bottom-Up-Konstruktion und ermöglicht somit modernes Baugruppenmanagement und -navigation, damit das Team stets auf dem aktuellsten Stand ist.
Die Konstruktionslösungen von NX eignen sich für die komplexesten Baugruppenkonstruktionen, auch für solche, die aus Zehntausenden von Komponenten bestehen. NX beherrscht die Vereinfachung von Komponenten wie keine zweite Software. Dadurch können Tausende von Komponenten in wenigen Sekunden geladen und angezeigt werden. Dank „schlanker“ Darstellungen und Hüllentechniken ist es möglich, exakt so viele Daten zum Produkt zu laden, wie zur Bearbeitung und Auswertung von Teilen erforderlich sind. Designer können den Kontext einer bestimmten Aufgabe mit Filterwerkzeugen festlegen, die die entsprechenden Komponenten anhand von Kriterien wie Position und Funktion auswählen. NX schöpft die Möglichkeiten von Teamcenter zur Verwaltung von Produktkonfigurationen und -varianten voll aus.

Baugruppenanordnungen in NX ermöglichen Designern das Erstellen von Modellen, die exakt Komponenten an verschiedenen Positionen repräsentieren. Für symmetrische Baugruppen verfügt NX über Spiegelungswerkzeuge, durch die sich die Modellierungszeit für gegenüberliegende Komponenten und Unterbaugruppen enorm verkürzen lässt. Analysewerkzeuge in der Baugruppenumgebung für Interferenzen, Abstände und Gewichtseigenschaften erkennen Probleme mit der Passgenauigkeit, dem Gewicht und dem Schwerpunkt der Baugruppe. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Konstruktion der Baugruppe bereits beim ersten Versuch fehlerfrei ist, und man ist weniger auf physische Mockups und Prototypen angewiesen.
Die Verwaltungsfunktionen von NX für Baugruppen ermöglichen die einfache Verwaltung und Bearbeitung komplexer Produktbeziehungen inklusive der Produktkonfigurationen, - optionen und -varianten.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf
Tel.: +41 (44) 755 72 72
Share this page through any of the following channels.