Für ein effizientes Projektmanagement benötigen Sie und Ihre Mitarbeiter über den gesamten Produktlebenszyklus problemlosen Zugriff auf die Produktdaten und -prozesse. Der Zugriff auf die Systeme für das Produktdaten-Management (PDM) ist jedoch nicht immer einfach und die Verbesserung der Effizienz bei der Ausführung der einzelnen Aufgaben steht nicht immer im Mittelpunkt dieser Systeme.
Teamcenter Express ist eine Lösung für gemeinsames Produktdatenmanagement (cPDM), die jedem Mitarbeiter Ihres Teams einen problemlosen Zugriff ermöglicht. Dadurch geht weniger Zeit für nicht produktive Aufgaben wie beispielsweise die Suche und das Zuordnen von Daten verloren. Außerdem treten weniger Fehler im Fertigungsprozess auf, so dass weniger Nachbearbeitungen notwendig sind. Durch die Implementierung von Teamcenter Express können Sie Ihre Abschlusszeiten für Projekte um bis zu 70 Prozent verkürzen, behalten stets die Kontrolle über Ihre Kosten und verbessen die Rentabilität.
Siemens PLM Software bietet verschiedene Lösungen für die Herausforderungen an Projektmanager.
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf
Tel.: +41 (44) 755 72 72